카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 33062 - Screwdriver Bits 1/4" with hole for tamper proof button head screws with hexalobular socket (Torx®), short type, plain
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.700 Tools and equipment for standard fasteners elements
BN 33062 Screwdriver Bits 1/4" with hole for tamper proof button head screws with hexalobular socket (Torx®)
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_700/bn_33062/bn_33062.prj},{NB=BN 33062 5819790 screwdriver bit 1/4 TX20},{CNSORDERNO=5819790},{BNARTNR=5819790},{BNNORM1=},{BNMAT=Stahl vergütet},{CNSMAT=Stahl vergütet},{BNSURFACE=blank},{GROESSE=TX20},{A=3.95},{L1=25},{D=1.6},{L2=7.000},{S1=6.350},{D3=6.700},{E1=7.180},{L11=11.000},{L33=8.200},{R=0.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GROESSE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L1
Length
[mm]
D
min.
[mm]
BN 33062 5819790 screwdri...
5819790
Steel heat-treated
plain
TX20
3.95
25
1.6
BN 33062 5819800 screwdri...
5819800
Steel heat-treated
plain
TX25
4.50
25
2.0
BN 33062 5819810 screwdri...
5819810
Steel heat-treated
plain
TX30
5.60
25
2.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성