피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20353 - Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head chipboard screws with CUT point for MDF boards T-STAR plus, partially threaded, with cutting ribs under the head (SPAX®-M), steel case-hardened, WIROX®, added lubricant
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.200 Direct assembly screws
01.200.100 Direct assembly screws for wood
BN 20353 Hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head chipboard screws for MDF boards
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_200/01_200_100/bn_20353/bn_20353.prj},{NB=3388739},{CNSORDERNO=3388739},{BNARTNR=3388739},{BNNORM1=SPAX®-M},{CNSMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNMAT=Stahl einsatzgehärtet},{BNSURFACE=WIROX® mit Gleitschicht},{INNENSECHSRUN=T20},{D1=4.0},{P=1.800},{L=40.0},{B=28.000},{A=1.800},{D2=7.000},{K=2.400},{R=1.500},{MZ=4.200},{TZ=2.310},{Y=3.500},{A1=3.950},{T=1.660}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
INNENSECHSRUN
ⁿ/ₐ
D1
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
B
[mm]
D2
Head diameter max.
[mm]
3388736
3388736
SPAX®-M
Steel case-hardened
WIROX®, added lubricant
T15
3.5
2.400
1.600
40.0
28.000
6.000
3388737
3388737
SPAX®-M
Steel case-hardened
WIROX®, added lubricant
T15
3.5
2.400
1.600
45.0
30.000
6.000
3388738
3388738
SPAX®-M
Steel case-hardened
WIROX®, added lubricant
T15
3.5
2.400
1.600
50.0
35.000
6.000
3388739
3388739
SPAX®-M
Steel case-hardened
WIROX®, added lubricant
T20
4.0
2.800
1.800
40.0
28.000
7.000
3388740
3388740
SPAX®-M
Steel case-hardened
WIROX®, added lubricant
T20
4.0
2.800
1.800
45.0
30.000
7.000
3388741
3388741
SPAX®-M
Steel case-hardened
WIROX®, added lubricant
T20
4.0
2.800
1.800
50.0
35.000
7.000
3388742
3388742
SPAX®-M
Steel case-hardened
WIROX®, added lubricant
T20
4.0
2.800
1.800
60.0
40.000
7.000
3388743
3388743
SPAX®-M
Steel case-hardened
WIROX®, added lubricant
T20
4.5
3.100
2.000
45.0
30.000
8.000
3388745
3388745
SPAX®-M
Steel case-hardened
WIROX®, added lubricant
T20
4.5
3.100
2.000
50.0
35.000
8.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성