카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 8856 - Curved spring lock washers (~DIN 128 A), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.20 Split spring lock washers
BN 674, BN 8856 Curved spring lock washers
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_20/bn_674_8856/bn_8856.prj},{NB=BN 8856 1675338 curved spring lock washer M8},{CNSORDERNO=1675338},{BNARTNR=1675338},{BNNORM1=~DIN 128 A},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{D=M8},{D1MIN=8.100},{D2MAX=14.800},{H=2.450},{S=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal size
ⁿ/ₐ
D1MIN
min.
[mm]
D2MAX
max.
[mm]
H
min.
[mm]
S
min.
[mm]
BN 8856 1675044 curved sp...
1675044
~DIN 128 A
Stainless steel A4
M3
3.100
6.200
1.100
0.800
BN 8856 1675133 curved sp...
1675133
~DIN 128 A
Stainless steel A4
M4
4.100
7.600
1.200
0.900
BN 8856 1675206 curved sp...
1675206
~DIN 128 A
Stainless steel A4
M5
5.100
9.200
1.500
1.200
BN 8856 1675281 curved sp...
1675281
~DIN 128 A
Stainless steel A4
M6
6.100
11.800
2.000
1.600
BN 8856 1675338 curved sp...
1675338
~DIN 128 A
Stainless steel A4
M8
8.100
14.800
2.450
2.000
BN 8856 1675354 curved sp...
1675354
~DIN 128 A
Stainless steel A4
M10
10.200
18.100
2.850
2.200
BN 8856 1675370 curved sp...
1675370
~DIN 128 A
Stainless steel A4
M12
12.200
21.100
3.350
2.500
BN 8856 1675419 curved sp...
1675419
~DIN 128 A
Stainless steel A4
M14
14.200
24.100
3.900
3.000
BN 8856 1675427 curved sp...
1675427
~DIN 128 A
Stainless steel A4
M16
16.200
27.400
4.500
3.500
BN 8856 1675435 curved sp...
1675435
~DIN 128 A
Stainless steel A4
M20
20.200
33.600
5.100
4.000
BN 8856 1675516 curved sp...
1675516
~DIN 128 A
Stainless steel A4
M24
24.500
40.000
6.500
5.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성