카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 776 - Spring lock washers for disc wheels (DIN 74361-2 C), spring steel, mechanical zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.20 Split spring lock washers
BN 776 Spring lock washers for disc wheels
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_20/bn_776/bn_776.prj},{NB=BN 776 1277499 spring lock washer C 16.5},{CNSORDERNO=1277499},{BNARTNR=1277499},{BNNORM1=DIN 74361-2 C},{BNMAT=Federstahl 450-570 HV},{CNSMAT=Federstahl 450-570 HV},{BNSURFACE=mechanisch verzinkt-blau},{FUERSCHRAUBEN=M16x1,5},{D6=16.5},{D7=26.5},{D8=18.0},{H6=6.5},{R1=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
FUERSCHRAUBEN
ⁿ/ₐ
D6
+0.5/0
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
H6
+1/0
[mm]
R1
±0.5
[mm]
BN 776 1277472 spring loc...
1277472
DIN 74361-2 C
Spring steel 450-570 HV
mechanical zinc plated bl...
M12x1,5
12.5
23.0
14.5
5.0
12
BN 776 1277480 spring loc...
1277480
DIN 74361-2 C
Spring steel 450-570 HV
mechanical zinc plated bl...
M14x1,5
14.5
26.0
17.0
6.0
14
BN 776 1277499 spring loc...
1277499
DIN 74361-2 C
Spring steel 450-570 HV
mechanical zinc plated bl...
M16x1,5
16.5
26.5
18.0
6.5
16
BN 776 1277502 spring loc...
1277502
DIN 74361-2 C
Spring steel 450-570 HV
mechanical zinc plated bl...
M18x1,5
18.5
29.0
20.0
7.0
16
BN 776 1277510 spring loc...
1277510
DIN 74361-2 C
Spring steel 450-570 HV
mechanical zinc plated bl...
M20x1,5
20.5
34.0
24.0
8.0
18
BN 776 1277529 spring loc...
1277529
DIN 74361-2 C
Spring steel 450-570 HV
mechanical zinc plated bl...
M22x1,5
22.5
34.0
24.0
8.0
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성