카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 85460 - Lock washers medium series (NFE 25-511M; Rip-Lock™), stainless steel A4
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.40 Ribbed lock washers
BN 2332, BN 20510, BN 85460 Lock washers medium series
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_40/bn_2332_20510_85460/bn_85460.prj},{NB=BN 85460 8217238 lock washer M6},{CNSORDERNO=8217238},{BNARTNR=8217238},{BNNORM1=NFE 25-511M},{BNNORM2=Rip-Lock™},{BNMAT=INOX A4},{CNSMAT=INOX A4},{BNSURFACE=},{FUERSCHRAUBEN=M6},{D1=6.100},{D2=14.000},{H=2.100},{S=1.300}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identifikation
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
FUERSCHRAUBEN
ⁿ/ₐ
D1
Innendurchmesser
[mm]
D2
Aussendurchmesser
[mm]
H
[mm]
S
Dicke
[mm]
BN 85460 8313520 lock was...
8313520
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A4
M3
3.100
8.000
1.000
0.600
BN 85460 8313539 lock was...
8313539
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A4
M4
4.100
10.000
1.400
0.900
BN 85460 8217211 lock was...
8217211
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A4
M5
5.100
12.000
1.800
1.100
BN 85460 8217238 lock was...
8217238
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A4
M6
6.100
14.000
2.100
1.300
BN 85460 8217246 lock was...
8217246
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A4
M8
8.200
18.000
2.350
1.400
BN 85460 8217254 lock was...
8217254
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A4
M10
10.200
22.000
2.750
1.600
BN 85460 8217262 lock was...
8217262
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A4
M12
12.400
27.000
3.100
1.800
BN 85460 8313547 lock was...
8313547
NFE 25-511M
Rip-Lock™
Stainless steel A4
M14
14.400
30.000
3.700
2.400
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성