카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 21204 - Lock washers large series (NFE 25-511 L; Rip-Lock™), spring steel, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.100 Securing and anti loosening washers
01.300.100.40 Ribbed lock washers
BN 82300, BN 21204 Lock washers large series
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_100/01_300_100_40/bn_82300_21204/bn_21204.prj},{NB=BN 21204 3650271 lock washer M6},{CNSORDERNO=3650271},{BNARTNR=3650271},{BNNORM1=NFE 25-511 L},{BNNORM2=Rip-Lock™},{BNMAT=Federstahl},{CNSMAT=Federstahl},{BNSURFACE=Zinklamellen beschichtet GEOMET® 500 A},{FUERSCHRAUBEN=M6},{D1=6.100},{D2=18.000},{S=1.400},{H=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
FUERSCHRAUBEN
ⁿ/ₐ
D1
Inner diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
H
[mm]
BN 21204 3650269 lock was...
3650269
NFE 25-511 L
Rip-Lock™
Spring steel
zinc flake coated GEOMET®...
M5
5.100
16.000
1.200
2.100
BN 21204 3650271 lock was...
3650271
NFE 25-511 L
Rip-Lock™
Spring steel
zinc flake coated GEOMET®...
M6
6.100
18.000
1.400
2.500
BN 21204 3650272 lock was...
3650272
NFE 25-511 L
Rip-Lock™
Spring steel
zinc flake coated GEOMET®...
M8
8.200
22.000
1.600
2.700
BN 21204 3650276 lock was...
3650276
NFE 25-511 L
Rip-Lock™
Spring steel
zinc flake coated GEOMET®...
M10
10.200
27.000
1.800
3.100
BN 21204 3650277 lock was...
3650277
NFE 25-511 L
Rip-Lock™
Spring steel
zinc flake coated GEOMET®...
M12
12.400
32.000
2.000
3.600
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성