카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 85330 - Slotted self locking hex nuts ~1d, all-metal (~NFE 25-411; J.Lanfranco HCE), A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.10 Metallic locking nut
BN 85330 Slotted self locking hex nuts ~1d all-metal
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_10/bn_85330/bn_85330.prj},{NB=BN 85330 8308829 slotted self locking hex nut M6 1},{CNSORDERNO=8308829},{BNARTNR=8308829},{BNNORM1=~NFE 25-411},{BNNORM2=J.Lanfranco HCE},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=6.000},{P=1.000},{D2=8.900},{E=11.050},{M=6.000},{S=10.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 85330 8308802 slotted ...
8308802
~NFE 25-411
J.Lanfranco HCE
Stainless steel A2
4.000
3.242
0.700
7.660
4.000
7.000
BN 85330 8308810 slotted ...
8308810
~NFE 25-411
J.Lanfranco HCE
Stainless steel A2
5.000
4.134
0.800
8.790
5.000
8.000
BN 85330 8308829 slotted ...
8308829
~NFE 25-411
J.Lanfranco HCE
Stainless steel A2
6.000
4.917
1.000
11.050
6.000
10.000
BN 85330 8308837 slotted ...
8308837
~NFE 25-411
J.Lanfranco HCE
Stainless steel A2
8.000
6.647
1.250
14.380
8.000
13.000
BN 85330 8308845 slotted...
8308845
~NFE 25-411
J.Lanfranco HCE
Stainless steel A2
10.000
8.376
1.500
17.770
10.000
16.000
BN 85330 8308853 slotted ...
8308853
~NFE 25-411
J.Lanfranco HCE
Stainless steel A2
12.000
10.106
1.750
20.030
12.000
18.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성