카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1364 - Hex nuts with external tooth lock washer, cl. 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.20 Hex nuts with integrated locking washer
BN 1364 Hex nuts with external tooth lock washer
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_20/bn_1364/bn_1364.prj},{NB=BN 1364 1138243 hex nut with captive washer M5},{CNSORDERNO=1138243},{BNARTNR=1138243},{BNNORM1=},{BNNORM2=},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=5.000},{P=0.800},{D2=9.300},{H=4.800},{H1=4.000},{A=0.500},{S=8.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
D2
max.
[mm]
H
min.
[mm]
H1
max.
[mm]
A
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 1364 1138200 hex nut w...
1138200
Steel 8
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
6.700
2.900
2.400
0.450
5.500
BN 1364 1138227 hex nut w...
1138227
Steel 8
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
8.200
3.700
3.200
0.450
7.000
BN 1364 1138243 hex nut w...
1138243
Steel 8
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
9.300
4.800
4.000
0.500
8.000
BN 1364 1138251 hex nut w...
1138251
Steel 8
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
11.200
5.800
5.000
0.500
10.000
BN 1364 1138278 hex nut w...
1138278
Steel 8
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
15.100
8.000
6.500
0.800
13.000
BN 1364 1138286 hex nut w...
1138286
Steel 8
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
19.200
9.200
8.000
0.900
17.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성