카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 167 - Prevailing torque type hex domed cap nuts with polyamide insert (DIN 986), cl. 6 / 8, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 167 Prevailing torque type hex domed cap nuts with polyamide insert
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_167/bn_167.prj},{NB=BN 167 1095463 prevailing torque type hex domed cap nut with polyamide insert M6},{CNSORDERNO=1095463},{BNARTNR=1095463},{BNNORM1=DIN 986},{BNMAT=Stahl 6 / 8},{CNSMAT=Stahl 6 / 8},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=6.000},{P=1.000},{M=7.500},{HH=12.000},{M1=4.900},{R=3.500},{S=10.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
M
Overall height
[mm]
HH
Cap height
[mm]
M1
Wrenching height
[mm]
R
Radius
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 167 1095447 prevailing...
1095447
DIN 986
Steel 6 / 8
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
5.600
9.600
2.900
2.500
7.000
BN 167 1095455 prevailing...
1095455
DIN 986
Steel 6 / 8
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
6.000
10.500
4.400
3.000
8.000
BN 167 1095463 prevailing...
1095463
DIN 986
Steel 6 / 8
zinc plated blue
6.000
4.917
1.000
7.500
12.000
4.900
3.500
10.000
BN 167 1095471 prevailing...
1095471
DIN 986
Steel 6 / 8
zinc plated blue
8.000
6.647
1.250
8.900
14.000
6.440
4.600
13.000
BN 167 1095498 prevailing...
1095498
DIN 986
Steel 6 / 8
zinc plated blue
10.000
8.376
1.500
10.500
18.100
8.040
5.800
17.000
BN 167 1095501 prevailing...
1095501
DIN 986
Steel 6 / 8
zinc plated blue
12.000
10.106
1.750
13.500
22.500
10.370
6.800
19.000
BN 167 1095536 prevailing...
1095536
DIN 986
Steel 6 / 8
zinc plated blue
16.000
13.835
2.000
16.500
27.500
14.100
8.800
24.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성