피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20800 - Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide insert (DIN 985; ~UNI 7474), steel 8, hot dip galvanized
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.300 Securing and anti loosening elements
01.300.600 Locking nuts
01.300.600.30 Locking nuts with polyamide insert
BN 41161, BN 20800 Prevailing torque type hex lock nuts thin type, with polyamide insert
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_300/01_300_600/01_300_600_30/bn_41161_20800/bn_20800.prj},{NB=BN 20800 3652045 prevailing torque type hex lock nut M12},{CNSORDERNO=3652045},{BNARTNR=3652045},{BNNORM1=DIN 985},{BNNORM2=~UNI 7474},{BNMAT=Stahl 8},{CNSMAT=Stahl 8},{BNSURFACE=feuerverzinkt},{D=12.000},{P=1.750},{DA=13.000},{M=12.000},{M1=8.000},{S=19.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
DA
Inner diameter of countersink max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
Wrenching height min.
[mm]
S
Across-flats-dimension max.
[mm]
BN 20800 3653064 prevaili...
3653064
DIN 985
~UNI 7474
Steel 8
hot dip galvanized
8.000
6.647
1.250
8.750
8.000
5.500
13.000
BN 20800 3652044 prevaili...
3652044
DIN 985
~UNI 7474
Steel 8
hot dip galvanized
10.000
8.376
1.500
10.800
10.000
6.500
17.000
BN 20800 3652045 prevaili...
3652045
DIN 985
~UNI 7474
Steel 8
hot dip galvanized
12.000
10.106
1.750
13.000
12.000
8.000
19.000
BN 20800 3652046 prevaili...
3652046
DIN 985
~UNI 7474
Steel 8
hot dip galvanized
16.000
13.835
2.000
17.300
16.000
10.500
24.000
BN 20800 3652047 prevaili...
3652047
DIN 985
~UNI 7474
Steel 8
hot dip galvanized
20.000
17.294
2.500
21.600
20.000
14.000
30.000
BN 20800 3652048 prevaili...
3652048
DIN 985
~UNI 7474
Steel 8
hot dip galvanized
24.000
20.752
3.000
25.900
24.000
15.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성