피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20662 - Self-clinching threaded studs for PC boards and other plastics
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.100 Clinching broach for PC boards and other plastics
02.100.100.50 Broaching studs
BN 20662 - KFH - Self-clinching threaded studs for PC boards and other plastics
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_100/02_100_100_50/bn_20662/kfh.prj},{NB=3802139},{BNARTNR=3802139},{BNARTNR1=300104549},{W=Phosphorbronze, verzinnt für gute Lötbarkeit (Kennziffer \"et\")},{L=18},{D1=M3},{LK=3.0},{D2=4.58},{D3=3.1},{K=0.51},{A=2.3},{H=1.65},{SM=1.53},{MRL=3.8},{D11=3.000},{LX=6,8,10,12,15,18},{KDM=2.3870},{D22=3.5000},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
L
Length ±0.25
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LK
Hole-Ø in Plastic +0.08 0
[mm]
D2
±0.25
[mm]
D3
+0.1
[mm]
K
±0.13
[mm]
A
max.
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
3801383
3801383
300132924
KFH-M2.5-6
Phosphor bronze, tin-plat...
6
M2.5
2.6
3.85
2.6
0.51
2.6
1.65
1.53
2.8
3800791
3800791
300147453
KFH-M2.5-8
Phosphor bronze, tin-plat...
8
M2.5
2.6
3.85
2.6
0.51
2.6
1.65
1.53
2.8
3801865
3801865
300133350
KFH-M2.5-10
Phosphor bronze, tin-plat...
10
M2.5
2.6
3.85
2.6
0.51
2.6
1.65
1.53
2.8
3801770
3801770
300140870
KFH-M2.5-12
Phosphor bronze, tin-plat...
12
M2.5
2.6
3.85
2.6
0.51
2.6
1.65
1.53
2.8
3801749
3801749
300133351
KFH-M2.5-15
Phosphor bronze, tin-plat...
15
M2.5
2.6
3.85
2.6
0.51
2.6
1.65
1.53
2.8
3801200
3801200
300104544
KFH-M3-6
Phosphor bronze, tin-plat...
6
M3
3.0
4.58
3.1
0.51
2.3
1.65
1.53
3.8
3801669
3801669
300104545
KFH-M3-8
Phosphor bronze, tin-plat...
8
M3
3.0
4.58
3.1
0.51
2.3
1.65
1.53
3.8
3800721
3800721
300104546
KFH-M3-10
Phosphor bronze, tin-plat...
10
M3
3.0
4.58
3.1
0.51
2.3
1.65
1.53
3.8
3579967
3579967
300104547
KFH-M3-12
Phosphor bronze, tin-plat...
12
M3
3.0
4.58
3.1
0.51
2.3
1.65
1.53
3.8
3801405
3801405
300104548
KFH-M3-15
Phosphor bronze, tin-plat...
15
M3
3.0
4.58
3.1
0.51
2.3
1.65
1.53
3.8
3802139
3802139
300104549
KFH-M3-18
Phosphor bronze, tin-plat...
18
M3
3.0
4.58
3.1
0.51
2.3
1.65
1.53
3.8
3800974
3800974
300119604
KFH-M4-6
Phosphor bronze, tin-plat...
6
M4
4.2
5.74
4.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.1
3801667
3801667
300104550
KFH-M4-8
Phosphor bronze, tin-plat...
8
M4
4.2
5.74
4.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.1
3802079
3802079
300104551
KFH-M4-10
Phosphor bronze, tin-plat...
10
M4
4.2
5.74
4.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.1
3801981
3801981
300104552
KFH-M4-12
Phosphor bronze, tin-plat...
12
M4
4.2
5.74
4.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.1
3801491
3801491
300104553
KFH-M4-15
Phosphor bronze, tin-plat...
15
M4
4.2
5.74
4.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.1
3801217
3801217
300104554
KFH-M4-18
Phosphor bronze, tin-plat...
18
M4
4.2
5.74
4.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.1
3801015
3801015
300119605
KFH-M5-6
Phosphor bronze, tin-plat...
6
M5
5.0
6.60
5.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.3
3802036
3802036
300119606
KFH-M5-8
Phosphor bronze, tin-plat...
8
M5
5.0
6.60
5.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.3
3801327
3801327
300104555
KFH-M5-10
Phosphor bronze, tin-plat...
10
M5
5.0
6.60
5.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.3
3800654
3800654
300104556
KFH-M5-12
Phosphor bronze, tin-plat...
12
M5
5.0
6.60
5.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.3
3801164
3801164
300104557
KFH-M5-15
Phosphor bronze, tin-plat...
15
M5
5.0
6.60
5.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.3
3801237
3801237
300104558
KFH-M5-18
Phosphor bronze, tin-plat...
18
M5
5.0
6.60
5.1
0.51
2.3
1.65
1.53
5.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성