카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20627 - Self-clinching nutsfor metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.110 Self-clinching nuts
BN 20627 - F - Self-clinching nuts for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_110/bn_20627/f.prj},{NB=3721928},{BNARTNR=3721928},{BNARTNR1=300104362},{BZC=F-M3-2},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{D1=M3},{LB=4.40},{D2=4.35},{SW=4.8},{M=2.30},{SM=2.3},{MRL=6.0},{NDM=3.000},{VERS=2345},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
SW
[mm]
M
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3721923
3721923
300104358
F-M2-1
Stainless steel 18/8 (AIS...
M2
4.40
4.35
4.8
1.53
1.5
6.0
3721924
3721924
300104359
F-M2-2
Stainless steel 18/8 (AIS...
M2
4.40
4.35
4.8
2.30
2.3
6.0
3721925
3721925
300104360
F-M2.5-1
Stainless steel 18/8 (AIS...
M2.5
4.40
4.35
4.8
1.53
1.5
6.0
3721926
3721926
300115463
F-M2.5-2
Stainless steel 18/8 (AIS...
M2.5
4.40
4.35
4.8
2.30
2.3
6.0
3721927
3721927
300104361
F-M3-1
Stainless steel 18/8 (AIS...
M3
4.40
4.35
4.8
1.53
1.5
6.0
3721928
3721928
300104362
F-M3-2
Stainless steel 18/8 (AIS...
M3
4.40
4.35
4.8
2.30
2.3
6.0
3578598
3578598
300104363
F-M4-1
Stainless steel 18/8 (AIS...
M4
7.40
7.35
7.9
1.53
1.5
7.2
3721929
3721929
300104364
F-M4-2
Stainless steel 18/8 (AIS...
M4
7.40
7.35
7.9
2.30
2.3
7.2
3721930
3721930
300104365
F-M5-1
Stainless steel 18/8 (AIS...
M5
7.90
7.88
8.7
1.53
1.5
8.0
3721931
3721931
300104366
F-M5-2
Stainless steel 18/8 (AIS...
M5
7.90
7.88
8.7
2.30
2.3
8.0
3721932
3721932
300104367
F-M6-3
Stainless steel 18/8 (AIS...
M6
8.75
8.72
9.5
3.05
3.2
8.8
3721933
3721933
300104368
F-M6-4
Stainless steel 18/8 (AIS...
M6
8.75
8.72
9.5
3.84
4.0
8.8
3721934
3721934
300104369
F-M6-5
Stainless steel 18/8 (AIS...
M6
8.75
8.72
9.5
4.63
4.7
8.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성