카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20641 - Self-clinching nuts closed type, for metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch for metallic materials
02.100.200.110 Self-clinching nuts
BN 20641 - B - Self-clinching nuts closed type, for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_110/bn_20641/b_bs.prj},{NB=3800965},{BNARTNR=3800965},{BNARTNR1=300139845},{BN=20641},{WVIS=Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")},{D1=M4},{LB=5.40},{D2=5.38},{D3=7.95},{D4=5.20},{B=7.1},{L=9.8},{M=11.2},{H=1.38},{SM=1.4},{MRL=6.9},{WX='B', 'Stahl einsatzgehärtet, verzinkt, farblos passiviert (Kennziffer \"zi\")' , 'BS', 'Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert'},{VERS=2},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{C=0.2330},{R=0.1170},{D11=7.1550},{L1=0.6900},{DU=4.2000},{L2=2.5500},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
±0.25
[mm]
D4
max.
[mm]
B
min.
[mm]
L
max.
[mm]
M
±0.25
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3800899
3800899
300104306
B-M3-1
B
Steel, hardened, zinc-pla...
M3
4.25
4.20
6.35
3.84
5.3
8.5
9.6
0.97
1.0
4.8
3801702
3801702
300139844
B-M3-2
B
Steel, hardened, zinc-pla...
M3
4.25
4.20
6.35
3.84
5.3
8.5
9.6
1.38
1.4
4.8
3578639
3578639
300104307
B-M4-1
B
Steel, hardened, zinc-pla...
M4
5.40
5.38
7.95
5.20
7.1
9.8
11.2
0.97
1.0
6.9
3800965
3800965
300139845
B-M4-2
B
Steel, hardened, zinc-pla...
M4
5.40
5.38
7.95
5.20
7.1
9.8
11.2
1.38
1.4
6.9
3607661
3607661
300104308
B-M5-1
B
Steel, hardened, zinc-pla...
M5
6.40
6.33
8.75
6.02
7.1
9.8
11.2
0.97
1.0
7.1
3802106
3802106
300115747
B-M5-2
B
Steel, hardened, zinc-pla...
M5
6.40
6.33
8.75
6.02
7.1
9.8
11.2
1.38
1.4
7.1
3801682
3801682
300104309
B-M6-1
B
Steel, hardened, zinc-pla...
M6
8.75
8.73
11.10
7.80
7.8
12.7
14.3
1.38
1.4
8.6
3801177
3801177
300139846
B-M6-2
B
Steel, hardened, zinc-pla...
M6
8.75
8.73
11.10
7.80
7.8
12.7
14.3
2.21
2.3
8.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성