카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20643 - Self-clinching nuts floating, for metallic materials (PEM® AS), steel hardened, zinc plated clear passivated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.110 Self-clinching nuts
BN 20643 - AS - Self-clinching nuts floating, for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_110/bn_20643/bn_20643.prj},{NB=3801243},{BNARTNR=3801243},{BNARTNR1=300104328},{BN=20643},{CODE=AS-M4-1ZI },{WVIS=Stahl gehärtet},{BNSURFACE=verzinkt farblos passiviert},{D1=M4},{LB=9.40},{D2=9.38},{D3=9.28},{D4=11.18},{M=3.31},{H=0.97},{SM=1.0},{MRL=8.64},{WX='AS', 'Stahl gehärtet, verzinkt, farblos passiviert', 'AC', 'INOX 18/8 (AISI 300) passiviert'},{VERS=1},{NDM=4.0},{KDM=3.242},{R1=8.3850},{R2=9.5030},{R3=10.0620},{C=0.5160},{L2=0.4140},{R=0.7730},{L3=2.0720},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
max.
[mm]
D4
±0.4
[mm]
M
max.
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3800886
AS-M3-1ZI
3800886
300104326
AS-M3-1ZI
Steel hardened
zinc plated clear passiva...
M3
7.40
7.35
7.37
9.14
3.31
0.97
1.0
7.62
3578641
AS-M3-2ZI
3578641
300104327
AS-M3-2ZI
Steel hardened
zinc plated clear passiva...
M3
7.40
7.35
7.37
9.14
3.31
1.38
1.4
7.62
3801243
AS-M4-1ZI
3801243
300104328
AS-M4-1ZI
Steel hardened
zinc plated clear passiva...
M4
9.40
9.38
9.28
11.18
3.31
0.97
1.0
8.64
3801248
AS-M4-2ZI
3801248
300104329
AS-M4-2ZI
Steel hardened
zinc plated clear passiva...
M4
9.40
9.38
9.28
11.18
3.31
1.38
1.4
8.64
3800958
AS-M5-1ZI
3800958
300104330
AS-M5-1ZI
Steel hardened
zinc plated clear passiva...
M5
10.30
10.29
10.29
11.94
4.32
0.97
1.0
9.14
3800914
AS-M5-2ZI
3800914
300104331
AS-M5-2ZI
Steel hardened
zinc plated clear passiva...
M5
10.30
10.29
10.29
11.94
4.32
1.38
1.4
9.14
3800803
AS-M6-2ZI
3800803
300104332
AS-M6-2ZI
Steel hardened
zinc plated clear passiva...
M6
13.10
13.06
12.96
15.24
5.34
1.38
1.4
10.67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성