카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 27999 - Self-clinching nuts floating, with UNC thread, for metallic materials (PEM® A4), stainless steel (AISI 400), passivated
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch for metallic materials
02.100.200.110 Self-clinching nuts
BN 27999 - A4 - Self-clinching nuts floating, with UNC thread, for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_110/bn_27999/bn_27999.prj},{NB=3801055},{BNARTNR=3801055},{BNARTNR1=300200958},{CODE=A4-632-1},{WVIS=INOX (AISI 400)},{BNSURFACE=passiviert},{D1=6-32},{LB=0.328},{D2=0.327},{D3=0.335},{D4=0.39},{M=0.13},{H=0.038},{SM=0.038},{MRL=0.32},{VERS=1},{NDM=3.0},{KDM=2.459},{R1=6.8550},{R2=7.7690},{R3=8.2260},{C=0.4090},{L2=0.5280},{R=0.6140},{L3=2.6420},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
NENN
Identification
ⁿ/ₐ
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
WVIS
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.003 0
[인치]
D2
max.
[인치]
D3
max.
[인치]
D4
±0.015
[인치]
M
max.
[인치]
H
max.
[인치]
SM
Min. thickness
[인치]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[인치]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3801055
A4-632-1
3801055
300200958
A4-632-1
Stainless steel (AISI 400...
passiviert
6-32
0.328
0.327
0.335
0.39
0.13
0.038
0.038
0.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성