카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 33351 - Miniatur self-clinching nutsfor metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.110 Self-clinching nuts
BN 33351 - SMPP - Miniatur self-clinching nuts for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_110/bn_33351/bn_33351.prj},{NB=3821272},{BNARTNR=3821272},{BNARTNR1=300212932},{BN=33351},{BZC=SMPP-M2.5},{W=Rostbeständiger Stahl (A286)},{D1=M2.5},{LB=3.80},{D2=3.79},{D3=5.6},{M=1.4},{H=0.61},{SM=0.64},{MRL=3.7},{NDM=2.5},{D21=4.5860},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
±0.25
[mm]
M
±0.25
[mm]
H
max.
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3821272
3821272
300212932
SMPP-M2.5
Corrosion-resistant steel...
M2.5
3.80
3.79
5.6
1.4
0.61
0.64
3.7
3821273
3821273
300212933
SMPP-M3
Corrosion-resistant steel...
M3
4.25
4.22
5.6
1.4
0.61
0.64
4.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성