카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20639 - Self-clinching threaded standoffs open type, with UNC thread, for metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.120 Self-clinching threaded standoffs
BN 20639 Self-clinching threaded standoffs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_120/bn_20639/bn_20639.prj},{NB=3578619},{BNARTNR=3578619},{BNARTNR1=300116378},{BN=20639},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{L=6.35},{D1=UNC 4-40},{LB=4.20},{D2=4.19},{D3=4.92},{D4=4.3},{SM=1.0},{MRL=3.2},{NDM=0.112},{KDM=0.0849},{LX=6.35,7.00},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
L
Length +0.05 -0.13
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø +0.08 0
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
[mm]
D4
+0.2 0
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3578619
3578619
300116378
DSOS-440-250
Stainless steel 18/8 (AIS...
6.35
UNC 4-40
4.20
4.19
4.92
4.3
1.0
3.2
3802181
3802181
300115203
DSOS-440-275
Stainless steel 18/8 (AIS...
7.00
UNC 4-40
4.20
4.19
4.92
4.3
1.0
3.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성