카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26869 - Grounding standoffs for metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.120 Self-clinching threaded standoffs
BN 26869 Grounding standoffs
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_120/bn_26869/sosg.prj},{NB=3800918},{BNARTNR=3800918},{BNARTNR1=300141570},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{L1=8},{D1=M3},{LB=5.40},{D2=5.39},{D3=5.5},{SW=6.4},{SM=1},{L2=0.76},{MRL=6.80},{NDM=3},{KDM=2.459},{LX=6,8,10,12},{VERS=1},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
L1
Length (+0.25 0)
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
0 -0.13
[mm]
D3
+0.08 0
[mm]
SW
±0.25
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
L2
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3801700
3801700
300145090
SOSG-3.5M3-6
Stainless steel 18/8 (AIS...
6
M3
5.39
5.5
6.4
1
0.76
6.80
3800918
3800918
300141570
SOSG-3.5M3-8
Stainless steel 18/8 (AIS...
8
M3
5.39
5.5
6.4
1
0.76
6.80
3801310
3801310
300139993
SOSG-3.5M3-10
Stainless steel 18/8 (AIS...
10
M3
5.39
5.5
6.4
1
0.76
6.80
3801235
3801235
300139994
SOSG-3.5M3-12
Stainless steel 18/8 (AIS...
12
M3
5.39
5.5
6.4
1
0.76
6.80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성