카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26680 - Self-chlinching standoffs for metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.140 Self-chlinching standoffs
BN 26680 Self-chlinching standoffs for metallic materials
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_140/bn_26680/skc.prj},{NB=3800864},{BNARTNR=3800864},{BNARTNR1=300142132},{W=Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert},{L=14},{D1=4.5},{D2=6.35},{D3=5.5},{D4=5.39},{D5=2.51},{A=1.73},{T=2.75},{LB=5.40},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
L
Length 0 -0.13
[mm]
D1
±0.08
[mm]
D2
[mm]
D3
+0.08 0
[mm]
D4
max.
[mm]
D5
±0.08
[mm]
A
±0.08
[mm]
T
max.
[mm]
LB
Ø-Loch +0.080
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3801778
3801778
300133680
SKC-61,5-6
Stainless steel 18/8 (AIS...
6
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
3802008
3802008
300140822
SKC-61,5-8
Stainless steel 18/8 (AIS...
8
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
3800645
3800645
300140048
SKC-61,5-10
Stainless steel 18/8 (AIS...
10
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
3802089
3802089
300112758
SKC-61,5-12
Stainless steel 18/8 (AIS...
12
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
3800864
3800864
300142132
SKC-61,5-14
Stainless steel 18/8 (AIS...
14
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
3801482
3801482
300141018
SKC-61,5-16
Stainless steel 18/8 (AIS...
16
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
3801670
3801670
300141639
SKC-61,5-18
Stainless steel 18/8 (AIS...
18
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
3801732
3801732
300140857
SKC-61,5-20
Stainless steel 18/8 (AIS...
20
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
3801801
3801801
300151878
SKC-61,5-22
Stainless steel 18/8 (AIS...
22
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
9015815
9015815
9015815
SKC-61,5-25
Stainless steel 18/8 (AIS...
25
4.5
6.35
5.5
5.39
2.51
1.73
2.75
5.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성