카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 55674 - Self-clinching grounding pins for metallic materials
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.100 Clinching technology
02.100.200 Clinching clinch
02.100.200.60 Self-clinching pins
BN 55674 Self-clinching grounding pins
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_100/02_100_200/02_100_200_60/bn_55674/einpress_erdungsfahne.prj},{NB=9012690},{BNARTNR=9012690},{BNARTNR1=300150169},{BZC=KVT-6.3-14 },{W=Stahl verzinnt},{F=6.3 x 0.8},{LB=6.4},{D=6.4},{L1=14.0},{L2=10.0},{SW=8.0},{SM=0.8},{MRL=7.2},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Part description
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
F
Plate A x B
ⁿ/ₐ
LB
Hole-Ø in sheet +0.08 0
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
±0.5
[mm]
SW
[mm]
SM
Min. thickness
[mm]
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
9012690
9012690
300150169
KVT-6.3-14
Tinned steel
6.3 x 0.8
6.4
6.4
14.0
10.0
8.0
0.8
7.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성