카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1052 - Threaded inserts for ultrasonic installation, brass, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.300 Threaded inserts
02.300.200 Threaded inserts for plastic materials
02.300.200.20 Threaded inserts for press-in
BN 1052 Threaded inserts for ultrasonic installation
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_300/02_300_200/02_300_200_20/bn_1052/bn_1052.prj},{NB=BN 1052 1386875 threaded insert for welding M3.5},{CNSORDERNO=1386875},{BNARTNR=1386875},{BNNORM1=},{BNMAT=Messing},{CNSMAT=Messing},{BNSURFACE=blank},{GEW=M3.5},{D=3.500},{P=0.600},{L=7.200},{D2=5.400},{MAT=},{D41=4.700},{D42=4.800},{A1=2.500},{A2=1.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
GEW
Thread
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
L
Overall height
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D4
Diameter
ⁿ/ₐ
A
Distance
[mm]
BN 1052 1386840 threaded ...
1386840
Brass
plain
M2
2.000
0.400
1.567
4.000
3.600
3.100
2.000
BN 1052 1386859 threaded ...
1386859
Brass
plain
M2.5
2.500
0.450
2.013
5.800
4.600
3.900
2.300
BN 1052 1386867 threaded ...
1386867
Brass
plain
M3
3.000
0.500
2.459
5.800
4.600
3.900
2.300
BN 1052 1386875 threaded ...
1386875
Brass
plain
M3.5
3.500
0.600
2.850
7.200
5.400
4.700
2.500
BN 1052 1386883 threaded ...
1386883
Brass
plain
M4
4.000
0.700
3.242
8.200
6.300
5.500
2.500
BN 1052 1386891 threaded ...
1386891
Brass
plain
M5
5.000
0.800
4.134
9.500
7.000
6.300
2.700
BN 1052 1386905 threaded ...
1386905
Brass
plain
M6
6.000
1.000
4.917
12.700
8.600
7.900
3.000
BN 1052 1429353 threaded ...
1429353
Brass
plain
M8
8.000
1.250
6.647
12.700
10.200
9.500
3.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성