카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 194 - Spot weld nuts type A, steel, plain
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.500 Welding technology
02.500.100 Welding nuts
02.500.100.20 Spot weld nuts
BN 194 Spot weld nuts type A
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_500/02_500_100/02_500_100_20/bn_194/bn_194.prj},{NB=BN 194 1097482 spot weld nut M6},{CNSORDERNO=1097482},{BNARTNR=1097482},{BNNORM1=},{BNMAT=Stahl},{CNSMAT=Stahl},{BNSURFACE=blank},{GEW=M6},{D=6.000},{P=1.000},{B=13.000},{H=8.700},{S=1.600},{D2=7.900},{D3=15.000},{D4=21.000},{D5=3.800},{D6=0.000},{BS=0.5-3},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Threaded pitch
[mm]
B
~
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
BS
Sheet thickness
ⁿ/ₐ
BN 194 1097466 spot weld ...
1097466
Steel
plain
4.000
3.242
0.700
9.000
6.200
1.100
5.300
12.000
17.000
2.200
0.000
0.5-2
BN 194 1097474 spot weld ...
1097474
Steel
plain
5.000
4.134
0.800
11.000
8.000
1.300
6.800
14.000
19.000
2.700
0.000
0.5-2.5
BN 194 1097482 spot weld ...
1097482
Steel
plain
6.000
4.917
1.000
13.000
8.700
1.600
7.900
15.000
21.000
3.800
0.000
0.5-3
BN 194 1097490 spot weld ...
1097490
Steel
plain
8.000
6.647
1.250
18.000
11.200
2.200
10.600
16.000
26.000
4.200
10.200
0.5-4
BN 194 1097504 spot weld ...
1097504
Steel
plain
10.000
8.376
1.500
18.000
11.200
2.200
12.500
16.000
26.000
4.200
10.200
0.5-4
BN 194 1097512 spot weld ...
1097512
Steel
plain
12.000
10.106
1.750
19.000
13.000
2.400
14.300
18.000
28.000
4.200
11.200
0.5-4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성