카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26044 - Fastener with threaded collar round head Ø 20 mm
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.500 bigHead® with threaded collar
02.600.500.30 bigHead® with threaded collar
BN 26044, BN 26042 Fastener with threaded collar
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_500/02_600_500_30/bn_26044_26042/f2_sf2_b20_s20.prj},{NB=3784333},{BNARTNR=3784333},{BNARTNR1=300164559},{BZC=F2/S20-M4x5},{W=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{DXL=M4 x 5mm},{D=M4},{NDM=4},{KDM=3.242},{L=5},{KF=S20 - offen},{VERSKF=2},{K=Ø 20},{D1=6.300},{L1=1.600},{D2=10.000},{D3=5.500},{X=1},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
KF
Head shape
ⁿ/ₐ
K
Head around
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3784333
3784333
300164559
F2/S20-M4x5
Steel
zinc plated
M4 x 5mm
M4
5
S20 - open
Ø 20
3784348
3784348
300175732
F2/S20-M6x10
Steel
zinc plated
M6 x 10mm
M6
10
S20 - open
Ø 20
3786508
3786508
300204653
F2/S20-M6x22
Steel
zinc plated
M6 x 22mm
M6
22
S20 - open
Ø 20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성