카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 26063 - Fastener with hook square head 32 x 32 mm
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.600 Embedding and surface bonding fasteners
02.600.600 bigHead® with hook
02.600.600.10 bigHead® with hook
BN 26063 Fastener with hook
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/02/02_600/02_600_600/02_600_600_10/bn_26063/haken_m6_sm6.prj},{NB=3784117},{BNARTNR=3784117},{BNARTNR1=300178270},{BZC=M6/25x25},{W=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt},{DXL=4.75mm / 25mm x 25mm},{D=4.75},{L=25},{K=32 x 32},{X=1},{BNMAT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Order number
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
DXL
Diameter / Length
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Square head
[mm]
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3784117
3784117
300178270
M6/25x25
Steel
zinc plated
4.75mm / 25mm x 25mm
4.75
25
32 x 32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성