카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 22041 - Enlargers round
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.100 Electrical Products
03.100.100 Cable glands
03.100.100.20 Cable glands with metric thread
BN 22041 Enlargers round for metric thread on Pg thread, with o-ring
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_100/03_100_100/03_100_100_20/bn_22041/erweiterung_metrisch_pg_o_ring.prj},{NB=3692404},{ARTNR=M25PG21/OM},{NDM=25.000},{NDM2=28.300},{L=7.0},{H=21.5},{DA=30},{DI=21},{STGEW=21.0},{PACK=50},{EF006443=21},{TEMPV=-40},{EF003720=25},{TEMPH=100},{VER=4},{NOCUPEROU=1},{L1=8.500},{PRICEQUANTITY=100},{X1=15.36603},{QUANTITYMIN=50},{X2=25.000},{QUANTITYINT=50},{R2=1.000},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=74199990},{BNARTNR=3692404},{ARTNRX=M25PG21/OM},{DESCSHORT=MS-ERWEITERUNGEN M25/PG21},{A=M25x1.5},{DESCLONG=Übergangsstück zum Erweitern einer metrischen Gewindebohrung auf eine größere Pg-Gewindebohrung, Zubehör Metrisch Messing},{INTNO=4024092070679},{B=Pg 21},{MANUID=M25PG21/OM},{MANUNAME=Jacob GmbH},{MANUTYPEDESC=MS-ERWEITERUNGEN M25/PG21},{EF005703=PG},{EF002169=Brass}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BNARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
A
Thread
[mm]
B
Thread
[mm]
L
Length of Thread
[mm]
H
Height
[mm]
DA
Outer diameter
[mm]
DI
Inner diameter
[mm]
STGEW
Unit weight
[g]
MATK
Material body
ⁿ/ₐ
MATO
Material O-Ring
ⁿ/ₐ
PACK
Packaging Unit
[PCS]
IP68
Protection grade
[EN 60529]
TEMPV
Temperature range
[°C]
TEMPH
Temperature range
[°C]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
3692402
3692402
M16PG11/OM
M16x1.5
Pg 11
5.0
16.5
20
12
9.9
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
74198090
3692405
3692405
M20PG16/OM
M20x1.5
Pg 16
6.0
19.5
24
15
16.4
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
100
max. IP68
-40
100
74198090
3692404
3692404
M25PG21/OM
M25x1.5
Pg 21
7.0
21.5
30
21
21.0
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
max. IP68
-40
100
74198090
3692407
3692407
M32PG29/OM
M32x1.5
Pg 29
8.0
25.0
39
26
46.5
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
50
max. IP68
-40
100
74198090
3692406
3692406
M40PG36/OM
M40x1.5
Pg 36
8.0
28.5
50
34
86.6
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
25
max. IP68
-40
100
74198090
3692403
3692403
M50PG42/OM
M50x1.5
Pg 42
9.0
32.0
57
44
110.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
max. IP68
-40
100
74198090
3692401
3692401
M50PG48/OM
M50x1.5
Pg 48
9.0
33.0
64
44
162.3
Brass CuZn39Pb3, galvaniz...
NBR
10
max. IP68
-40
100
74198090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성