카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 215 - Knurled nuts high type (DIN 466), zinc plated blue
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.10 Knurled grip
BN 215 Knurled nuts high type
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_10/bn_215/bn_215.prj},{NB=BN 215 1099817 knurled nut high type M5},{CNSORDERNO=1099817},{BNARTNR=1099817},{BNNORM1=DIN 466},{CNSMAT=Stahl},{BNMAT=Stahl},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=5.000},{P=0.800},{C=0.400},{DK=20.000},{DW=10.000},{M=11.500},{M1=4.000},{R=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
C
Phase depth for head
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
DW
Diameter of the bearing face max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
M1
max.
[mm]
R
Head radius
[mm]
BN 215 1099787 knurled nu...
1099787
DIN 466
Steel
zinc plated blue
3.000
0.500
0.300
12.000
6.000
7.500
2.500
0.500
BN 215 1099809 knurled nu...
1099809
DIN 466
Steel
zinc plated blue
4.000
0.700
0.400
16.000
8.000
9.500
3.500
0.500
BN 215 1099817 knurled nu...
1099817
DIN 466
Steel
zinc plated blue
5.000
0.800
0.400
20.000
10.000
11.500
4.000
1.000
BN 215 1099825 knurled nu...
1099825
DIN 466
Steel
zinc plated blue
6.000
1.000
0.500
24.000
12.000
15.000
5.000
1.000
BN 215 1099833 knurled nu...
1099833
DIN 466
Steel
zinc plated blue
8.000
1.250
0.600
30.000
16.000
18.000
6.000
2.000
BN 215 1099841 knurled nu...
1099841
DIN 466
Steel
zinc plated blue
10.000
1.500
0.800
36.000
20.000
23.000
8.000
2.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성