카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14111 - Crank handles with revolving handle and black-oxide steel boss with square through-hole H9 (Elesa® MT-AS), black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.50 Handwheels and crank handles
BN 14111 Crank handles with revolving handle and black-oxide steel boss with square through-hole H9
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_50/bn_14111/bn_14111.prj},{NB=BN 14111 1192299 crank handle 44211},{CNSORDERNO=1192299},{BNARTNR=1192299},{BNNORM1=Elesa® MT-AS},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=44211},{DESCRIPTION=MT.80 AS-10x10},{DIM01=80},{DIM02=105},{DIM03=30},{DIM04=20},{DIM05=17},{DIM06=26},{DIM07=13},{DIM08=76},{DIM09=10x10},{DIM10=22},{DIM11=50},{DIM12=M6},{DIM13=180},{DIM14=15},{WEIGHT=105},{MA=6},{MB=4.773},{SH=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
D
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
H1
[mm]
DIM08
H2
[mm]
DIM09
SH9
[mm]
DIM10
l4
[mm]
DIM11
H
[mm]
DIM12
m
ⁿ/ₐ
DIM13
C
[Nm]
DIM14
L
[J]
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14111 1539590 crank ha...
1539590
Elesa® MT-AS
Thermoplastic reinforced ...
black
44052
MT.50 AS-6x6
50
69
23
0
13
21
10
49
6x6
18
28
-
60
7
35
BN 14111 1192205 crank ha...
1192205
Elesa® MT-AS
Thermoplastic reinforced ...
black
44111
MT.64 AS-8x8
64
86
27
18
16
23
10
63
8x8
19
40
M6
120
11
78
BN 14111 1192299 crank ha...
1192299
Elesa® MT-AS
Thermoplastic reinforced ...
black
44211
MT.80 AS-10x10
80
105
30
20
17
26
13
76
10x10
22
50
M6
180
15
105
BN 14111 1082175 crank ha...
1082175
Elesa® MT-AS
Thermoplastic reinforced ...
black
44311
MT.100 AS-12x12
100
128
34
25
21
30
15
96
12x12
27
65
M8
200
27
190
BN 14111 1382179 crank ha...
1382179
Elesa® MT-AS
Thermoplastic reinforced ...
black
44411
MT.130 AS-14x14
130
162
40
28
25
35
20
115
14x14
30
80
M8
350
45
255
BN 14111 1382977 crank ha...
1382977
Elesa® MT-AS
Thermoplastic reinforced ...
black
44511
MT.160 AS-17x17
160
198
45
30
27
40
23
130
17x17
34
90
M10
450
55
335
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성