피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14189 - Adjustable handles with threaded stud, steel black-oxide (Elesa® MR.p), black
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.60 Clamping levers
03.200.100.60.40 Lever handles with threaded stud, adjustable
BN-14189-14190-14192 Adjustable handles
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_60/03_200_100_60_40/bn_14189_14190_14192/bn_14189.prj},{NB=BN 14189 1880519 adjustable handle 42182},{CNSORDERNO=1880519},{BNARTNR=1880519},{BNNORM1=Elesa® MR.p},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz},{CODE=42182},{DESCRIPTION=MR.80 p-M8x70-Nero},{TYP=MR.80 p-M8x70},{DIM01=80},{DIM02=92},{DIM03=28},{DIM04=54},{DIM05=59.5},{DIM06=45},{DIM07=10},{DIM08=22},{DIM09=19},{DIM10=M8},{DIM11=70},{DIM12=24},{WEIGHT=85},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{DX=10.000},{HX=4.000},{TRAVEL=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYP
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
D
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
H1
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
d1
[mm]
DIM10
d6g
ⁿ/ₐ
DIM11
l
[mm]
DIM12
z
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight [grams]
ⁿ/ₐ
BN 14189 1990330 adjustab...
1990330
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41201
MR.40 p-M5x10
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M5
10
18
15
BN 14189 1232339 adjustab...
1232339
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41211
MR.40 p-M5x16
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M5
16
18
16
BN 14189 1990349 adjustab...
1990349
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41221
MR.40 p-M5x20
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M5
20
18
17
BN 14189 1990357 adjustab...
1990357
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41301
MR.40 p-M6x10
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M6
10
18
16
BN 14189 1232347 adjustab...
1232347
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41311
MR.40 p-M6x16
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M6
16
18
17
BN 14189 1899503 adjustab...
1899503
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41321
MR.40 p-M6x20
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M6
20
18
18
BN 14189 1869442 adjustab...
1869442
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41331
MR.40 p-M6x25
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M6
25
18
19
BN 14189 1869469 adjustab...
1869469
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41335
MR.40 p-M6x30
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M6
30
18
20
BN 14189 1869507 adjustab...
1869507
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41341
MR.40 p-M6x40
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M6
40
18
21
BN 14189 1479504 adjustab...
1479504
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41357
MR.40 p-M8x20
42
50
18
32
36.5
29
6
14
12
M8
20
18
20
BN 14189 1611259 adjustab...
1611259
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41431
MR.63 p-M6x10
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
10
20
31
BN 14189 1611267 adjustab...
1611267
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41441
MR.63 p-M6x16
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
16
20
32
BN 14189 1563289 adjustab...
1563289
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41451
MR.63 p-M6x20
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
20
20
33
BN 14189 1563335 adjustab...
1563335
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41461
MR.63 p-M6x25
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
25
20
34
BN 14189 1563343 adjustab...
1563343
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41466
MR.63 p-M6x30
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
30
20
35
BN 14189 1563564 adjustab...
1563564
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41470
MR.63 p-M6x35
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
35
20
35
BN 14189 1498843 adjustab...
1498843
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41471
MR.63 p-M6x40
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M6
40
20
36
BN 14189 1498851 adjustab...
1498851
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41501
MR.63 p-M8x16
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
16
20
34
BN 14189 1870831 adjustab...
1870831
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41511
MR.63 p-M8x20
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
20
20
35
BN 14189 1870858 adjustab...
1870858
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41521
MR.63 p-M8x25
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
25
20
37
BN 14189 1872176 adjustab...
1872176
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41531
MR.63 p-M8x30
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
30
20
39
BN 14189 1873067 adjustab...
1873067
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41535
MR.63 p-M8x35
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
35
20
41
BN 14189 1876341 adjustab...
1876341
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41541
MR.63 p-M8x40
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
40
20
43
BN 14189 1982230 adjustab...
1982230
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41551
MR.63 p-M8x45
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
45
20
45
BN 14189 1982222 adjustab...
1982222
Elesa® MR.p
Thermoplastic reinforced ...
black
41561
MR.63 p-M8x50
63
73
23
43
47.0
36
8
17
15
M8
50
20
47
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성