카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48787 - Wing nuts type A, Coarse thread, Stainless Steel, 18-8, Plain Finish (ASME B18.17)
Bossard Inch
Stainless steel fasteners
Different types of nuts
Powered by
CAD모델 선택
{bossard_inch/stainless_steel_fasteners/different_typ_of_nuts/bn_48787.prj},{NB=BN 48787 3464702 wing nut 1/4},{CNSORDERNO=3464702},{BNARTNR=3464702},{BNNORM1=ASME B18.17},{BNMAT=Stainless Steel},{CNSMAT=Stainless Steel},{BNQUALITY=18-8},{BNSURFACE=Plain Finish},{NS=1/4},{NS1=0.25000000},{TT=0.250-20 UNC-2B},{TYPE=UNC},{A=1.16},{B=0.56},{C=0.17},{D=0.41},{E=0.47},{G=0.34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNQUALITY
Quality
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
NS
Nominal Size
ⁿ/ₐ
TT
Thread Type
ⁿ/ₐ
A
Wing Spread
[인치]
B
Wing Height
[인치]
C
Wing Thick.
[인치]
D
Between Wings
[인치]
E
Boss. Diam.
[인치]
G
Boss. Height
[인치]
BN 48787 3457969 wing nut...
3457969
ASME B18.17
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
6#
0.138-32 UNC-2B
0.91
0.47
0.14
0.27
0.43
0.18
BN 48787 3464700 wing nut...
3464700
ASME B18.17
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
8#
0.164-32 UNC-2B
0.91
0.47
0.14
0.27
0.43
0.18
BN 48787 3464701 wing nut...
3464701
ASME B18.17
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
10#
0.190-24 UNC-2B
0.97
0.45
0.15
0.34
0.39
0.28
BN 48787 3464702 wing nut...
3464702
ASME B18.17
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/4
0.250-20 UNC-2B
1.16
0.56
0.17
0.41
0.47
0.34
BN 48787 3464703 wing nut...
3464703
ASME B18.17
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
5/16
0.3125-18 UNC-2B
1.44
0.67
0.18
0.50
0.55
0.41
BN 48787 3464704 wing nut...
3464704
ASME B18.17
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
3/8
0.375-16 UNC-2B
1.72
0.80
0.20
0.59
0.63
0.47
BN 48787 3464705 wing nut...
3464705
ASME B18.17
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
7/16
0.4375-14 UNC-2B
2.00
0.91
0.21
0.69
0.71
0.53
BN 48787 3464706 wing nut...
3464706
ASME B18.17
Stainless Steel
18-8
Plain Finish
1/2
0.500-13 UNC-2B
2.31
1.06
0.23
0.78
0.79
0.62
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성