카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
O451 - UNIVERSAL HINGE WITH THREADED STUD TO MOUNT STRAIGHT DOOR
Boteco
HINGES
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/cerniere/o451.prj},{NB=O45130.TM05X1001},{SHA256=ps0nuFEhhCXbAYjzaYDalPlheXZF283lTM2akhvmlFQ=},{INAME=o451302etm05x1001},{NAME=o45130.tm05x1001},{NNCUSTOM=O451},{NTCUSTOM=UNIVERSAL HINGE WITH THREADED STUD TO MOUNT STRAIGHT DOOR},{NBCUSTOM=O45130.TM05X1001},{LINACUSTOM=O45130.TM05X1001},{STEPFILE=O45130.TM05X1001.step},{PNGFILE=O451.png},{DWGFILE=O451.dwg},{CODE=O45130.TM05X1001},{MIS01=15},{MIS02=18.0},{MIS03=30},{MIS04=17.0},{MIS05=35},{MIS06=17.5},{MIS07=11.0},{MIS08=19.0},{MIS09=24.5},{MIS10=4},{MIS11=11},{MIS12=M5},{MIS13=10},{MIS14=38},{MIS15=690},{MIS16=1080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
art.
ⁿ/ₐ
MIS01
I
[mm]
MIS02
C
[mm]
MIS03
A
[mm]
MIS04
L
[mm]
MIS05
B
[mm]
MIS06
F
[mm]
MIS07
h
[mm]
MIS08
h1
[mm]
MIS09
H
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS11
d3
[mm]
MIS12
d16g
[mm]
MIS13
Q
[mm]
MIS14
Weight
[gr]
MIS15
F1
[N]
MIS16
F2
[N]
O45130.TM05X1001
O45130.TM05X1001
15
18.0
30
17.0
35
17.5
11.0
19.0
24.5
4
11
M5
10
38
690
1080
O45154.TM06X1501
O45154.TM06X1501
30
22.5
54
21.5
44
22.0
13.0
22.5
30.0
5
15
M6
15
72
295
1670
O45178.TM08X2001
O45178.TM08X2001
42
31.0
78
30.0
61
30.5
18.5
31.5
42.5
8
22
M8
20
190
1025
2830
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성