카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P530CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p530cin.prj},{NB=P53050.VZM10X070CIN},{SHA256=VAMg1U0kqQeNhmlnCE8myPzhhhXuznZAiY74WycPYAM=},{INAME=p530502evzm10x070cin},{NAME=p53050.vzm10x070cin},{NNCUSTOM=P530CIN},{NTCUSTOM=STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,4},{NBCUSTOM=P53050.VZM10X070CIN},{LINACUSTOM=P53050.VZM10X070CIN},{STEPFILE=P53050VZM10X070CIN.step},{PNGFILE=P530CIN.png},{DWGFILE=P530CIN.DWG},{CODE=P53050.VZM10X070CIN},{MIS01=50},{MIS02=13.5},{MIS03=23},{MIS04=13},{MIS05=5},{MIS06=12.4},{MIS07=M10},{MIS08=70},{MIS09=215},{MIS10=23000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
E
[mm]
MIS05
s
[mm]
MIS06
R
[mm]
MIS07
d1
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS09
Weight
[g]
MIS10
F1
[N]
P53040.VZM08X045CIN
XIPDHFnl2RYWQ9gsG4vNMYj+K...
p530402evzm08x045cin
P53040.VZM08X045CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M8
45
132
13000
P53040.VZM08X070CIN
LcU8ezcv47tQpOhq9Zt9dxxvS...
p530402evzm08x070cin
P53040.VZM08X070CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M8
70
139
13000
P53040.VZM10X045CIN
/94opXE/ta0I6OSDCYzNIy2NX...
p530402evzm10x045cin
P53040.VZM10X045CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M10
45
140
23000
P53040.VZM10X100CIN
1c85GObfE0xG48OuOG/k9rLPK...
p530402evzm10x100cin
P53040.VZM10X100CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M10
100
179
23000
P53040.VZM10X70CIN
4lMPYJ9IyXgRsDXt2E8/EoCCO...
p530402evzm10x70cin
P53040.VZM10X70CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M10
70
152
23000
P53040.VZM12X045CIN
boPsGVH73JZQUPi/ppeTVZ+u/...
p530402evzm12x045cin
P53040.VZM12X045CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M12
45
149
23000
P53040.VZM12X070CIN
oXCoR7IrhJhGFZuWwCb6sUb/F...
p530402evzm12x070cin
P53040.VZM12X070CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M12
70
168
23000
P53040.VZM12X100CIN
Ld+D//yTtWfIpri4OKhcE7NRf...
p530402evzm12x100cin
P53040.VZM12X100CIN
40
11.5
20
13
5
12.4
M12
100
188
23000
P53050.VZM08X045CIN
io6jsgwoLv0NAvVZR48FfA4ZX...
p530502evzm08x045cin
P53050.VZM08X045CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M8
45
195
13000
P53050.VZM08X070CIN
GDk6uOydwZkOY58gDAVRP6lp5...
p530502evzm08x070cin
P53050.VZM08X070CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M8
70
202
13000
P53050.VZM10X045CIN
a+N0ZkIEpQcVykv6iTMPvweWp...
p530502evzm10x045cin
P53050.VZM10X045CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M10
45
203
23000
P53050.VZM10X070CIN
VAMg1U0kqQeNhmlnCE8myPzhh...
p530502evzm10x070cin
P53050.VZM10X070CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M10
70
215
23000
P53050.VZM10X100CIN
bssm7gr273ROJNsuRY+E6b/jE...
p530502evzm10x100cin
P53050.VZM10X100CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M10
100
240
23000
P53050.VZM12X045CIN
3h1F4jYqLE3F6tsoRHZYzysgV...
p530502evzm12x045cin
P53050.VZM12X045CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M12
45
212
32000
P53050.VZM12X070CIN
i38c4v4WfjBPhe1GiifxMh+YY...
p530502evzm12x070cin
P53050.VZM12X070CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M12
70
231
32000
P53050.VZM12X100CIN
JTvBW2qv1edBkGrJMRDB/N8kg...
p530502evzm12x100cin
P53050.VZM12X100CIN
50
13.5
23
13
5
12.4
M12
100
251
32000
P53060.VZM08X045CIN
13B4xnG3YFzlqRev+8TVCJfub...
p530602evzm08x045cin
P53060.VZM08X045CIN
60
18.0
28
13
5
12.4
M8
45
295
13000
P53060.VZM08X070CIN
x/IRjNzXYLa3w8137nYRBXus0...
p530602evzm08x070cin
P53060.VZM08X070CIN
60
18.0
28
13
5
12.4
M8
70
302
13000
P53060.VZM10X045CIN
cOLjfUVw7eqKLnRoIsmdT19OA...
p530602evzm10x045cin
P53060.VZM10X045CIN
60
18.0
28
13
5
12.4
M10
45
303
23000
P53060.VZM10X070CIN
O8BGadAWw4L+AAZh9cNVpl042...
p530602evzm10x070cin
P53060.VZM10X070CIN
60
18.0
28
13
5
12.4
M10
70
315
23000
P53060.VZM10X100CIN
gcJmYLEv+3xMg2CMFuU1h396E...
p530602evzm10x100cin
P53060.VZM10X100CIN
60
18.0
28
13
5
12.4
M10
100
340
23000
P53060.VZM12X045CIN
MjrTIzLR58aaLoZVBpZUp9G6o...
p530602evzm12x045cin
P53060.VZM12X045CIN
60
18.0
28
13
5
12.4
M12
45
312
23000
P53060.VZM12X070CIN
xVavtio+DbdPOwA/rJNsV+6vn...
p530602evzm12x070cin
P53060.VZM12X070CIN
60
18.0
28
13
5
12.4
M12
70
331
23000
P53060.VZM12X100CIN
40E9CrGZ3Gx2XOQnojbbTgL28...
p530602evzm12x100cin
P53060.VZM12X100CIN
60
18.0
28
13
5
12.4
M12
100
351
23000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P540 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 12,4 AND NON SLIP BASE
Boteco
17.11.2021
05000023000 - Articulated foot
SToxxparts
31.05.2022
P530 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Boteco
17.11.2021
P580 - FIXED MOUNT ZINC-PLATED FOOT WITH THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
05000617000 - Articulated foot with adjustment spindle
SToxxparts
31.05.2022
PRST - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
PRSTX - Piede snodato
GAMM
05.05.2022
P901CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5 AN...
Boteco
17.11.2021
BK38.1202 - Machine levelling feet with adjustment, movable, non-slip
Bäcker
04.08.2022
WBP01
VIPDO
26.01.2024
HEGN,HEGNS - Foot cup - Prevent slippery type
SRD-FA
04.04.2023
HEALFN - Foot cup - Shockproof foot cup - Fixed adjustable - Heavy duty typ...
SRD-FA
04.04.2023
HEPPJ - Foot cup - resin type
SRD-FA
04.07.2022
01000277000 - Joint piece
SToxxparts
31.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성