카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P541CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 15 AND NON SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p541cin.prj},{NB=P54150.IN14X110CIN},{SHA256=jrB8S69B3V2wDUZFSb6ljWYQTglDbVht/mVg9TvMPNk=},{INAME=p541502ein14x110cin},{NAME=p54150.in14x110cin},{NNCUSTOM=P541CIN},{NTCUSTOM=STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 15 AND NON SLIP BASE},{NBCUSTOM=P54150.IN14X110CIN},{LINACUSTOM=P54150.IN14X110CIN},{STEPFILE=P54150VZM14X110.step},{PNGFILE=P541CIN.png},{DWGFILE=P541.dwg},{CODE=P54150.IN14X110CIN},{MIS01=50},{MIS02=17.5},{MIS03=29.5},{MIS04=20.0},{MIS05=16},{MIS06=6.5},{MIS07=15},{MIS08=M14},{MIS09=110},{MIS10=299},{MIS11=33}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
H3
ⁿ/ₐ
MIS05
E
[mm]
MIS06
s
[mm]
MIS07
R
[mm]
MIS08
d1
[mm]
MIS09
Q
[mm]
MIS10
Weight
[g]
MIS11
F1
[kN]
P54140.IN12X050CIN
sl0B1n8NWHodrk0s7wVPeZdre...
p541402ein12x050cin
P54140.IN12X050CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M12
50
166
33
P54140.IN12X070CIN
95ozCHzCrUuYSwfRwVIcxWJfL...
p541402ein12x070cin
P54140.IN12X070CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M12
70
179
33
P54140.IN12X090CIN
XS4W2f9nMNzbyPWt9KNQ1pUz6...
p541402ein12x090cin
P54140.IN12X090CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M12
90
194
33
P54140.IN12X110CIN
MK3z4Ljexp8HXUcxmn/eBTkhw...
p541402ein12x110cin
P54140.IN12X110CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M12
110
210
33
P54140.IN14X050CIN
Uu0jolU4XJ813Zi0UoafPwLKg...
p541402ein14x050cin
P54140.IN14X050CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M14
50
178
33
P54140.IN14X070CIN
rGF22Kb7atZqJSkICxBazQD5K...
p541402ein14x070cin
P54140.IN14X070CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M14
70
198
33
P54140.IN14X090CIN
9E4Vik8HouUrtdRjCIALeSCFe...
p541402ein14x090cin
P54140.IN14X090CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M14
90
219
33
P54140.IN14X110CIN
lgsxFUHi8cj7QKkHBSZI7cPOO...
p541402ein14x110cin
P54140.IN14X110CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M14
110
236
33
P54140.IN14X130CIN
CTeCoIlwMbAoMgcJtM0xC76A8...
p541402ein14x130cin
P54140.IN14X130CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M14
130
253
33
P54140.IN14X150CIN
cn5o6p8LQE7c61gXfhSQIPumQ...
p541402ein14x150cin
P54140.IN14X150CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M14
150
270
33
P54140.IN16X050CIN
OMeU8uqvea1ENVR38Yg74FpPG...
p541402ein16x050cin
P54140.IN16X050CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M16
50
194
50
P54140.IN16X070CIN
JISkHa4LSXmIhvR/Lv/WVYjLP...
p541402ein16x070cin
P54140.IN16X070CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M16
70
220
50
P54140.IN16X090CIN
2wz+N8WfT+a0stQS48KwWVvio...
p541402ein16x090cin
P54140.IN16X090CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M16
90
246
50
P54140.IN16X110CIN
2LiGAFY+B+w4X73l8s7rdBoN9...
p541402ein16x110cin
P54140.IN16X110CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M16
110
271
50
P54140.IN16X130CIN
q8Q3kzs+nF+kbumX6+BQBgd2g...
p541402ein16x130cin
P54140.IN16X130CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M16
130
297
50
P54140.IN16X150CIN
mEKpNLRa0nV3uIQ5n5DfV6zuh...
p541402ein16x150cin
P54140.IN16X150CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M16
150
322
50
P54140.IN16X170CIN
/vM+L6zZbBnis9JwnHLfDWl8V...
p541402ein16x170cin
P54140.IN16X170CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M16
170
350
50
P54140.IN16X190CIN
IsS+eVtXad2DWLcSUtGnJF+dn...
p541402ein16x190cin
P54140.IN16X190CIN
40
15.0
26.0
17.5
16
6.5
15
M16
190
373
50
P54150.IN12X050CIN
lxxGwdKINJuxsbzf7WZJS9fEp...
p541502ein12x050cin
P54150.IN12X050CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M12
50
229
33
P54150.IN12X090CIN
Wc+/UmzmGHU5ilszjd4Xvu+8I...
p541502ein12x090cin
P54150.IN12X090CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M12
90
257
33
P54150.IN12X110CIN
g35C6pjLZyC3CO7d39j861clu...
p541502ein12x110cin
P54150.IN12X110CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M12
110
273
33
P54150.IN12X70CIN
ch/AMtc4ktAxQMug0a8E7lB9w...
p541502ein12x70cin
P54150.IN12X70CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M12
70
242
33
P54150.IN14X050CIN
BF9FnBgddO6q6Y+K2RibK4Xck...
p541502ein14x050cin
P54150.IN14X050CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M14
50
241
33
P54150.IN14X070CIN
NGHJA4YfMqTZJ/S5zxAVZPnnA...
p541502ein14x070cin
P54150.IN14X070CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M14
70
261
33
P54150.IN14X090CIN
88hLwg8bciSWcmtEOD2kH7C4f...
p541502ein14x090cin
P54150.IN14X090CIN
50
17.5
29.5
20.0
16
6.5
15
M14
90
282
33
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P534CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R....
Boteco
17.11.2021
P908 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 15 AND N...
Boteco
17.11.2021
GN 747 - Threaded plugs, type B, with dipstick, with vent drilling
JW Winco
25.06.2024
P900CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5
Boteco
17.11.2021
P203 - MOUNTING FOOT WITH REVOLVING THREADED STUD
Boteco
17.11.2021
P900 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성