카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P542 - STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R.12,4 AND NON SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p542.prj},{NB=P54260.VZM16X090},{SHA256=tmEu5t75/+CwD+N2vWsCuPdvLrxkMa6jG2Vh25o0sXw=},{INAME=p542602evzm16x090},{NAME=p54260.vzm16x090},{NNCUSTOM=P542},{NTCUSTOM=STEEL MOUNTING FEET WITH STEEL STUD TYPE B R.12,4 AND NON SLIP BASE},{NBCUSTOM=P54260.VZM16X090},{LINACUSTOM=P54260.VZM16X090},{STEPFILE=P54260VZM16X090.step},{PNGFILE=P542.png},{DWGFILE=P542.dwg},{CODE=P54260.VZM16X090},{MIS01=60},{MIS02=19.5},{MIS03=32},{MIS04=22},{MIS05=13},{MIS06=7},{MIS07=12.4},{MIS08=M16},{MIS09=90},{MIS10=390},{MIS11=23}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
H3
ⁿ/ₐ
MIS05
E
[mm]
MIS06
s
[mm]
MIS07
R
[mm]
MIS08
d1
[mm]
MIS09
Q
[mm]
MIS10
Weight
[g]
MIS11
F1
[kN]
P54260.VZM16X050
l8F04eApwH7eMKhtf3gE97ia9...
p542602evzm16x050
P54260.VZM16X050
60
19.5
32
22
13
7
12.4
M16
50
338
23
P54260.VZM16X070
rKh+opY69v1nmf8NOOFzA40vO...
p542602evzm16x070
P54260.VZM16X070
60
19.5
32
22
13
7
12.4
M16
70
364
23
P54260.VZM16X090
tmEu5t75/+CwD+N2vWsCuPdvL...
p542602evzm16x090
P54260.VZM16X090
60
19.5
32
22
13
7
12.4
M16
90
390
23
P54260.VZM16X110
LaXhfVh2G0TIwQZrwhCqEZ6uq...
p542602evzm16x110
P54260.VZM16X110
60
19.5
32
22
13
7
12.4
M16
110
416
23
P54260.VZM16X130
Iw9VEJkIMrHgHgqjnusiJXwUK...
p542602evzm16x130
P54260.VZM16X130
60
19.5
32
22
13
7
12.4
M16
130
442
23
P54260.VZM16X150
E0bIMrFabO+XDm+yDA6XrtyyN...
p542602evzm16x150
P54260.VZM16X150
60
19.5
32
22
13
7
12.4
M16
150
468
23
P54260.VZM16X170
YOdxejwtqhoYHr6ge1E3PEWIm...
p542602evzm16x170
P54260.VZM16X170
60
19.5
32
22
13
7
12.4
M16
170
494
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성