카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P703 - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A - R15 WITH NON-SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p703.prj},{NB=P703080.TM14X13001},{SHA256=x96aTvpIAw1dxXcKEp04jlEYilUm0cqAA4fI1+5FGi8=},{INAME=p7030802etm14x13001},{NAME=p703080.tm14x13001},{NNCUSTOM=P703},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A - R15 WITH NON-SLIP BASE},{NBCUSTOM=P703080.TM14X13001},{LINACUSTOM=P703080.TM14X13001},{STEPFILE=P703080TM14X13001.step},{PNGFILE=P703.png},{DWGFILE=P703.dwg},{CODE=P703080.TM14X13001},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=26},{MIS05=29},{MIS06=9},{MIS07=120},{MIS08=16},{MIS09=6.5},{MIS10=9},{MIS11=70},{MIS12=15},{MIS13=M14},{MIS14=130},{MIS15=230},{MIS16=13000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
H3
[mm]
MIS06
h
[mm]
MIS07
A
[mm]
MIS08
E
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS11
d
[mm]
MIS12
R
[mm]
MIS13
d1
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
Weight
[g]
MIS16
F1
[N]
P703080.TM12X05001
KhaXde0s0abQFUBp8IrdrMhTq...
p7030802etm12x05001
P703080.TM12X05001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M12
50
143
13000
P703080.TM12X07001
zV7sZFFj4pUtHomA5+DD22xiQ...
p7030802etm12x07001
P703080.TM12X07001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M12
70
156
13000
P703080.TM12X09001
btGmymGiWu0liFlG8pueFRfzf...
p7030802etm12x09001
P703080.TM12X09001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M12
90
171
13000
P703080.TM12X11001
ZFvDo1GKu5fCSpzVHuwYso9E1...
p7030802etm12x11001
P703080.TM12X11001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M12
110
187
13000
P703080.TM14X05001
E8yiBhc38/ZZg0suPPxyC9TBo...
p7030802etm14x05001
P703080.TM14X05001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M14
50
155
13000
P703080.TM14X07001
Lc4Ey2Dfg/nvpa0C7WsPnisXw...
p7030802etm14x07001
P703080.TM14X07001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M14
70
185
13000
P703080.TM14X09001
GM5Fx5Wt6MUm5oFLwN8pKnCY3...
p7030802etm14x09001
P703080.TM14X09001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M14
90
196
13000
P703080.TM14X11001
tmbZgIDU7ZYgN8Bm4llNWCZzo...
p7030802etm14x11001
P703080.TM14X11001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M14
110
213
13000
P703080.TM14X13001
x96aTvpIAw1dxXcKEp04jlEYi...
p7030802etm14x13001
P703080.TM14X13001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M14
130
230
13000
P703080.TM14X15001
90mXeKze824fgszv3g9oG7nTn...
p7030802etm14x15001
P703080.TM14X15001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M14
150
247
13000
P703080.TM16X05001
F7zuSBjBfmeZITVJ9SgHXaxjn...
p7030802etm16x05001
P703080.TM16X05001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
50
171
13000
P703080.TM16X07001
v/R+g15rEdR2lQttNQFPxVCsR...
p7030802etm16x07001
P703080.TM16X07001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
70
197
13000
P703080.TM16X09001
XrBg/rxzMpy+nVlymvPdGLkjc...
p7030802etm16x09001
P703080.TM16X09001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
90
223
13000
P703080.TM16X11001
rnvS3fCi+t/OT4aBQ1J74FArH...
p7030802etm16x11001
P703080.TM16X11001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
110
248
13000
P703080.TM16X13001
V1yR+ECN0KKnS3ZOQJKgLt0jc...
p7030802etm16x13001
P703080.TM16X13001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
130
274
13000
P703080.TM16X15001
0GyGMNE2yEpFcfVMXnD+xfxkN...
p7030802etm16x15001
P703080.TM16X15001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
150
299
13000
P703080.TM16X17001
Z2INIVR5BuC5tQvCKdq27gZJw...
p7030802etm16x17001
P703080.TM16X17001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
170
327
13000
P703080.TM16X19001
0d00kyDN20wGgnX3Jn7c8sdIr...
p7030802etm16x19001
P703080.TM16X19001
80
20
65
26
29
9
120
16
6.5
9
70
15
M16
190
350
13000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성