카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P706 - MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R15
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p706.prj},{NB=P706080.TM20X19001},{SHA256=DcP5NTk+GjdwQkFIWnSPdvqyf/nq7ESP8JwVYm+aOaU=},{INAME=p7060802etm20x19001},{NAME=p706080.tm20x19001},{NNCUSTOM=P706},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND LATERAL FIXING WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B - R15},{NBCUSTOM=P706080.TM20X19001},{LINACUSTOM=P706080.TM20X19001},{STEPFILE=P706080TM20X19001.step},{PNGFILE=P706.png},{DWGFILE=P706.dwg},{CODE=P706080.TM20X19001},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=65},{MIS04=26},{MIS06=9},{MIS07=120},{MIS08=16},{MIS09=7},{MIS10=9},{MIS12=15},{MIS13=M20},{MIS14=190},{MIS15=427},{MIS16=17000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS06
h
[mm]
MIS07
A
[mm]
MIS08
E
[mm]
MIS09
s
[mm]
MIS10
d2
[mm]
MIS12
R
[mm]
MIS13
d1
[mm]
MIS14
Q
[mm]
MIS15
Weight
[g]
MIS16
F1
[N]
P706080.TM20X05001
o/TyAO0ci/4bDxkFslCuKucqE...
p7060802etm20x05001
P706080.TM20X05001
80
20
65
26
9
120
16
7
9
15
M20
50
199
17000
P706080.TM20X07001
6FsJS+L4CgQOBRqQFmYZqiK8Q...
p7060802etm20x07001
P706080.TM20X07001
80
20
65
26
9
120
16
7
9
15
M20
70
231
17000
P706080.TM20X09001
nanm1Fsp+xmoqO7fDGaDVNm+n...
p7060802etm20x09001
P706080.TM20X09001
80
20
65
26
9
120
16
7
9
15
M20
90
263
17000
P706080.TM20X11001
o8d1JHxjbOZc0tLfiq/ROx50T...
p7060802etm20x11001
P706080.TM20X11001
80
20
65
26
9
120
16
7
9
15
M20
110
295
17000
P706080.TM20X13001
5yJM+e9tWhcwRoIqqXTvXyqao...
p7060802etm20x13001
P706080.TM20X13001
80
20
65
26
9
120
16
7
9
15
M20
130
327
17000
P706080.TM20X15001
XQbl8qdQTxtVvy0cv8gEt/r2c...
p7060802etm20x15001
P706080.TM20X15001
80
20
65
26
9
120
16
7
9
15
M20
150
362
17000
P706080.TM20X17001
ZK+MbPlFCq2lgQrLwVPEP/gF7...
p7060802etm20x17001
P706080.TM20X17001
80
20
65
26
9
120
16
7
9
15
M20
170
394
17000
P706080.TM20X19001
DcP5NTk+GjdwQkFIWnSPdvqyf...
p7060802etm20x19001
P706080.TM20X19001
80
20
65
26
9
120
16
7
9
15
M20
190
427
17000
P706080.TM20X21001
br7GLgCchRGKSBz9ehVXIkoqS...
p7060802etm20x21001
P706080.TM20X21001
80
20
65
26
9
120
16
7
9
15
M20
210
462
17000
P706080.TM24X07001
lfKigmkA7eegKrr/pujLp5rpy...
p7060802etm24x07001
P706080.TM24X07001
80
20
65
26
9
120
19
7
9
15
M20
70
327
17000
P706080.TM24X09001
sUbu+1N4Sdtf+tuniui0C6CSs...
p7060802etm24x09001
P706080.TM24X09001
80
20
65
26
9
120
19
7
9
15
M20
90
387
17000
P706080.TM24X11001
hySTNYUobI+duKh5XpOq+lW+g...
p7060802etm24x11001
P706080.TM24X11001
80
20
65
26
9
120
19
7
9
15
M20
110
447
17000
P706080.TM24X13001
OhCNI3lHgNadlMUAlF9XHA7nZ...
p7060802etm24x13001
P706080.TM24X13001
80
20
65
26
9
120
19
7
9
15
M20
130
507
17000
P706080.TM24X15001
KQ10X8pQ5ikn4cHQQOMGwc9Eo...
p7060802etm24x15001
P706080.TM24X15001
80
20
65
26
9
120
19
7
9
15
M20
150
567
17000
P706080.TM24X17001
OPs4tJOmMMGxfU7OU8TtVxnMY...
p7060802etm24x17001
P706080.TM24X17001
80
20
65
26
9
120
19
7
9
15
M20
170
627
17000
P706080.TM24X19001
An/6A2Jv2Odgm8kdfJsVBQP+Y...
p7060802etm24x19001
P706080.TM24X19001
80
20
65
26
9
120
19
7
9
15
M20
190
687
17000
P706080.TM24X21001
6BchuYBot5P7119erDb1ktbmC...
p7060802etm24x21001
P706080.TM24X21001
80
20
65
26
9
120
19
7
9
15
M20
210
747
17000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성