카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P905 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 15
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p905.prj},{NB=P90560.TM14X7001},{SHA256=3HQ0GE63srKoujr+Yd6hfw29HgpfzRDa3BmwKS9rYPQ=},{INAME=p905602etm14x7001},{NAME=p90560.tm14x7001},{NNCUSTOM=P905},{NTCUSTOM=PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 15},{NBCUSTOM=P90560.TM14X7001},{LINACUSTOM=P90560.TM14X7001},{STEPFILE=P90560TM14X7001.step},{PNGFILE=P905.png},{DWGFILE=P905.dwg},{CODE=P90560.TM14X7001},{MIS01=60},{MIS02=20},{MIS03=26},{MIS04=16},{MIS05=6.5},{MIS06=15},{MIS07=M14},{MIS08=70},{MIS09=57},{MIS10=13000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
H1
[mm]
MIS04
E
[mm]
MIS05
s
[mm]
MIS06
R
[mm]
MIS07
d1 (6g)
[mm]
MIS08
Q
[mm]
MIS09
Weight
[g]
MIS10
F1
[N]
P90560.TM12X11001
nX0Tf+al8du6FWlBHSy/3wGqn...
p905602etm12x11001
P90560.TM12X11001
60
20
26
16
6.5
15
M12
110
57
13000
P90560.TM12X5001
XuWPLsAiX7gIfjcY34qME+SG4...
p905602etm12x5001
P90560.TM12X5001
60
20
26
16
6.5
15
M12
50
57
13000
P90560.TM12X7001
DqhScwCeljzYLgZhvhLX8QXPk...
p905602etm12x7001
P90560.TM12X7001
60
20
26
16
6.5
15
M12
70
57
13000
P90560.TM12X9001
clJkSFixoCGglA84eElMMZmO4...
p905602etm12x9001
P90560.TM12X9001
60
20
26
16
6.5
15
M12
90
57
13000
P90560.TM14X11001
7aEU710bLTLDsv53R4+IQQxeb...
p905602etm14x11001
P90560.TM14X11001
60
20
26
16
6.5
15
M14
110
57
13000
P90560.TM14X13001
QzxuDxS7IWrn2iNzMjcj5ySWx...
p905602etm14x13001
P90560.TM14X13001
60
20
26
16
6.5
15
M14
130
57
13000
P90560.TM14X15001
lFyabDkXmnYRaOZnZS12Qp2hI...
p905602etm14x15001
P90560.TM14X15001
60
20
26
16
6.5
15
M14
150
57
13000
P90560.TM14X5001
Eya9BgodHpVZYbbHBssvbhaTv...
p905602etm14x5001
P90560.TM14X5001
60
20
26
16
6.5
15
M14
50
57
13000
P90560.TM14X7001
3HQ0GE63srKoujr+Yd6hfw29H...
p905602etm14x7001
P90560.TM14X7001
60
20
26
16
6.5
15
M14
70
57
13000
P90560.TM14X9001
oGqj48fx+dB3TEANKXxVH2nDu...
p905602etm14x9001
P90560.TM14X9001
60
20
26
16
6.5
15
M14
90
57
13000
P90560.TM16X11001
NE1n52CQAtOckp2F+eQ6pEr2d...
p905602etm16x11001
P90560.TM16X11001
60
20
26
16
6.5
15
M16
110
57
13000
P90560.TM16X13001
zKk4R7AiysYDUf/U+owzhOxEh...
p905602etm16x13001
P90560.TM16X13001
60
20
26
16
6.5
15
M16
130
57
13000
P90560.TM16X15001
4kPU+toZ2Hn3l7NrIoBbgJx6K...
p905602etm16x15001
P90560.TM16X15001
60
20
26
16
6.5
15
M16
150
57
13000
P90560.TM16X17001
1JigEYw1ADjZ7cFeWTa6quXtA...
p905602etm16x17001
P90560.TM16X17001
60
20
26
16
6.5
15
M16
170
57
13000
P90560.TM16X19001
6MdrsFDXE5UCUBQzPJW7x8xcS...
p905602etm16x19001
P90560.TM16X19001
60
20
26
16
6.5
15
M16
190
57
13000
P90560.TM16X5001
NZM9xvkY7mlRJpSt20zImYnWa...
p905602etm16x5001
P90560.TM16X5001
60
20
26
16
6.5
15
M16
50
57
13000
P90560.TM16X7001
jQ0laW6IGJQrvAlzdZmfIibl3...
p905602etm16x7001
P90560.TM16X7001
60
20
26
16
6.5
15
M16
70
57
13000
P90560.TM16X9001
KvtaYFI69TL+NSj7gECva4tYO...
p905602etm16x9001
P90560.TM16X9001
60
20
26
16
6.5
15
M16
90
57
13000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성