카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P908 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 15 AND NON-SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p908.prj},{NB=P90860.TM14X7001},{SHA256=Qtx+TSaomZAxy0YQobSIL5/2r+AfRvhZ8T4hfsWrhC0=},{INAME=p908602etm14x7001},{NAME=p90860.tm14x7001},{NNCUSTOM=P908},{NTCUSTOM=PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 15 AND NON-SLIP BASE},{NBCUSTOM=P90860.TM14X7001},{LINACUSTOM=P90860.TM14X7001},{STEPFILE=P90860TM14X7001.step},{PNGFILE=P908.png},{DWGFILE=P908.dwg},{CODE=P90860.TM14X7001},{MIS01=60},{MIS02=53},{MIS03=20},{MIS04=26},{MIS05=29},{MIS06=16},{MIS07=6.5},{MIS08=15},{MIS09=M14},{MIS10=70},{MIS11=148},{MIS12=13000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
D2
[mm]
MIS03
H
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
H3
[mm]
MIS06
E
[mm]
MIS07
s
[mm]
MIS08
R
[mm]
MIS09
d1
[mm]
MIS10
Q
[mm]
MIS11
Weight
[g]
MIS12
F1
[N]
P90860.TM12X11001
GE5JMqLPWC/CmPaxTWd0NzODM...
p908602etm12x11001
P90860.TM12X11001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M12
110
148
13000
P90860.TM12X5001
qpgcncylhUqQ/20Wb5DlCiVJP...
p908602etm12x5001
P90860.TM12X5001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M12
50
109
13000
P90860.TM12X7001
hJ8TCJYndu/wNZ1USTT+XI78k...
p908602etm12x7001
P90860.TM12X7001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M12
70
122
13000
P90860.TM12X9001
0PaETfArWj5C6EsIT1jqzz3Yl...
p908602etm12x9001
P90860.TM12X9001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M12
90
135
13000
P90860.TM14X11001
ZuGyK1k00FmyZRi34CavVgygl...
p908602etm14x11001
P90860.TM14X11001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M14
110
196
13000
P90860.TM14X13001
yUh10KSO5V7Ex1AlfR2JJIP6L...
p908602etm14x13001
P90860.TM14X13001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M14
130
209
13000
P90860.TM14X15001
y/NU0ZcesLtjxd3KeIyXJSsQP...
p908602etm14x15001
P90860.TM14X15001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M14
150
222
13000
P90860.TM14X5001
fhCFhZ25jHttxSqQn5QMRCgcZ...
p908602etm14x5001
P90860.TM14X5001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M14
50
124
13000
P90860.TM14X7001
Qtx+TSaomZAxy0YQobSIL5/2r...
p908602etm14x7001
P90860.TM14X7001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M14
70
148
13000
P90860.TM14X9001
YN+Nk7C1irNbaUUQrI2/e24cy...
p908602etm14x9001
P90860.TM14X9001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M14
90
183
13000
P90860.TM16X11001
4lF/484sM4UnREwynmJwpQ+9B...
p908602etm16x11001
P90860.TM16X11001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M16
110
239
13000
P90860.TM16X13001
DHY92QPYOhp2cNukbXQMiUx0d...
p908602etm16x13001
P90860.TM16X13001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M16
130
271
13000
P90860.TM16X15001
ZcyEJWZG16AlW7Dd0En5o6DLC...
p908602etm16x15001
P90860.TM16X15001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M16
150
303
13000
P90860.TM16X17001
ndgygYv86XDTrMxmpYNiFO6Qd...
p908602etm16x17001
P90860.TM16X17001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M16
170
335
13000
P90860.TM16X19001
DlHbEZJoSoWYx8kkzAFL1KU+X...
p908602etm16x19001
P90860.TM16X19001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M16
190
377
13000
P90860.TM16X5001
w6T9Dnr6sF4pZgurYpkLlMAgP...
p908602etm16x5001
P90860.TM16X5001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M16
50
143
13000
P90860.TM16X7001
TGz48S7vnb0wqw774rDIRblFr...
p908602etm16x7001
P90860.TM16X7001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M16
70
175
13000
P90860.TM16X9001
BBEaI5KJF2tUkBcb74XvEVUnl...
p908602etm16x9001
P90860.TM16X9001
60
53
20
26
29
16
6.5
15
M16
90
207
13000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
P906 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE B R. 12,4
Boteco
17.11.2021
P900CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 12,5
Boteco
17.11.2021
P534CIN - STAINLESS STEEL MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R....
Boteco
17.11.2021
1-243-00xx - Feet
HepcoMotion
20.12.2023
K0674 - Levelling feet round
KIPP
27.05.2024
P908CIN - PLASTIC MOUNTING FEET WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE A R. 15 AND ...
Boteco
17.11.2021
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
KIPP
27.05.2024
LF - Leveling feet
nVent HOFFMAN
20.11.2023
P900 - PLASTIC MOUNTING FEET WITH ZINC PLATED STEEL STUD TYPE A R. 12,4
Boteco
17.11.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성