카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P909 - SMALL MOUNTING FOOT WITH STEEL ARTICULATED STEM TYPE B - BALL R12.4 AND NON-SLIP BASE
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p909.prj},{NB=P90960.TM16X15001},{SHA256=cnbmZVURpzNfwvqShwx1CwKR6o5FwntOr6nGkjqERgg=},{INAME=p909602etm16x15001},{NAME=p90960.tm16x15001},{NNCUSTOM=P909},{NTCUSTOM=SMALL MOUNTING FOOT WITH STEEL ARTICULATED STEM TYPE B - BALL R12.4 AND NON-SLIP BASE},{NBCUSTOM=P90960.TM16X15001},{LINACUSTOM=P90960.TM16X15001},{STEPFILE=P90960.TM16X15001.step},{PNGFILE=P909.png},{DWGFILE=P909.dwg},{CODE=P90960.TM16X15001},{MIS01=60.5},{MIS02=59},{MIS03=20},{MIS04=29},{MIS05=22},{MIS06=13},{MIS07=7},{MIS08=12.5},{MIS09=M16},{MIS10=150},{MIS11=243},{MIS12=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
D2
ⁿ/ₐ
MIS03
H
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
H3
ⁿ/ₐ
MIS06
E
[mm]
MIS07
s
[mm]
MIS08
R
[mm]
MIS09
d16g
[mm]
MIS10
Q
[mm]
MIS11
Weight
[gr]
MIS12
F1
[N]
P90960.TM16X11001
xXiidpB5y9GZCeUZdk7pRakBF...
p909602etm16x11001
P90960.TM16X11001
60.5
59
20
29
22
13
7
12.5
M16
110
191
13
P90960.TM16X13001
U8V8WwFx2i9A9PN+cJCM5zVaP...
p909602etm16x13001
P90960.TM16X13001
60.5
59
20
29
22
13
7
12.5
M16
130
217
13
P90960.TM16X15001
cnbmZVURpzNfwvqShwx1CwKR6...
p909602etm16x15001
P90960.TM16X15001
60.5
59
20
29
22
13
7
12.5
M16
150
243
13
P90960.TM16X17001
hxBC+RzV+EJ1BWRwlnbCKeBzv...
p909602etm16x17001
P90960.TM16X17001
60.5
59
20
29
22
13
7
12.5
M16
170
270
13
P90960.TM16X7001
JpoQmfUjGTJQMFNz8ajsF3ShV...
p909602etm16x7001
P90960.TM16X7001
60.5
59
20
29
22
13
7
12.5
M16
70
139
13
P90960.TM16X9001
JYxlTSpb14jI4+TzAkQSxVHUh...
p909602etm16x9001
P90960.TM16X9001
60.5
59
20
29
22
13
7
12.5
M16
90
165
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성