카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
P912CIN - MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B - R12,5
Boteco
MOUNTING FEET
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/piedini_di_appoggio/p912cin.prj},{NB=P912080.TM16X15001CIN},{SHA256=3xO/Epg5hUNGW0ARvDW23h8L0JTJujAmTZ+Adc+1p60=},{INAME=p9120802etm16x15001cin},{NAME=p912080.tm16x15001cin},{NNCUSTOM=P912CIN},{NTCUSTOM=MOUNTING FOOT WITH GROUND FIXING WITH STAINLESS STEEL STUD TYPE B - R12,5},{NBCUSTOM=P912080.TM16X15001CIN},{LINACUSTOM=P912080.TM16X15001CIN},{STEPFILE=P912080TM16X15001CIN.step},{PNGFILE=P912CIN.png},{DWGFILE=P912CIN.dwg},{CODE=P912080.TM16X15001CIN},{MIS01=80},{MIS02=20},{MIS03=54},{MIS04=25.5},{MIS05=16},{MIS06=20},{MIS07=13},{MIS08=7},{MIS09=9},{MIS10=12.5},{MIS11=M16},{MIS12=150},{MIS13=250},{MIS14=10000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
SHA256
ⁿ/ₐ
INAME
Internal name
ⁿ/ₐ
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
H
[mm]
MIS03
I
[mm]
MIS04
H1
[mm]
MIS05
h
[mm]
MIS06
A
[mm]
MIS07
E
[mm]
MIS08
s
[mm]
MIS09
d2
[mm]
MIS10
R
[mm]
MIS11
d1
[mm]
MIS12
Q
[mm]
MIS13
Weight
[g]
MIS14
F1
[N]
P912080.TM16X11001CIN
9GvwPakaVUh+8SDrlluKH3sZh...
p9120802etm16x11001cin
P912080.TM16X11001CIN
80
20
54
25.5
16
20
13
7
9
12.5
M16
110
198
10000
P912080.TM16X13001CIN
YJ+R2KeusLVCnH9Cd3KPYD72z...
p9120802etm16x13001cin
P912080.TM16X13001CIN
80
20
54
25.5
16
20
13
7
9
12.5
M16
130
224
10000
P912080.TM16X15001CIN
3xO/Epg5hUNGW0ARvDW23h8L0...
p9120802etm16x15001cin
P912080.TM16X15001CIN
80
20
54
25.5
16
20
13
7
9
12.5
M16
150
250
10000
P912080.TM16X17001CIN
1xXnFJ57e2agcaiZ6osChJaiA...
p9120802etm16x17001cin
P912080.TM16X17001CIN
80
20
54
25.5
16
20
13
7
9
12.5
M16
170
276
10000
P912080.TM16X5001CIN
cO5wKs+J0Ea+oN1OI7lesFx9P...
p9120802etm16x5001cin
P912080.TM16X5001CIN
80
20
54
25.5
16
20
13
7
9
12.5
M16
50
120
10000
P912080.TM16X7001CIN
4AyXD8u0X//QZWpV4xEKQ6ieZ...
p9120802etm16x7001cin
P912080.TM16X7001CIN
80
20
54
25.5
16
20
13
7
9
12.5
M16
70
146
10000
P912080.TM16X9001CIN
+g+gdqfRZ77enwrNSzajUHyRw...
p9120802etm16x9001cin
P912080.TM16X9001CIN
80
20
54
25.5
16
20
13
7
9
12.5
M16
90
172
10000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BK38.1201 - Machine levelling feet with fixing holes, adjustment spindle mo...
Bäcker
04.08.2022
WAD26 - Leveling feet¡¤Fixed adjustment type¡¤Full PA base type¡¤Heavy duty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
LV.F+SJF - ELESA-Adjustable feet for ground mounting
Elesa
26.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성