카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
W630 - QUICK RELEASE STEEL RING DETENT PIN
Boteco
PLUNGERS
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/spintori/w630.prj},{NB=W630023.VZD06X30},{SHA256=Hl+JjrwvbqTUjgpz/bebSqOP0soukshN03ZzCu4CgtI=},{INAME=w6300232evzd06x30},{NAME=w630023.vzd06x30},{NNCUSTOM=W630},{NTCUSTOM=QUICK RELEASE STEEL RING DETENT PIN},{NBCUSTOM=W630023.VZD06X30},{LINACUSTOM=W630023.VZD06X30},{STEPFILE=W630023.VZD06X30.step},{PNGFILE=W630.png},{DWGFILE=W630.dwg},{CODE=W630023.VZD06X30},{MIS01=23},{MIS02=6.5},{MIS03=7},{MIS04=6},{MIS05=30},{MIS06=10},{MIS07=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Art.
ⁿ/ₐ
MIS01
D
[mm]
MIS02
d2
[mm]
MIS03
h
[mm]
MIS04
d1H9
[mm]
MIS05
Q(+0.6)
[mm]
MIS06
Weight
[gr]
MIS07
Sforzo di taglio a doppio taglio max. kN
[mm]
W630023.VZD06X15
W630023.VZD06X15
23
6.5
7
6
15
7
22
W630023.VZD06X20
W630023.VZD06X20
23
6.5
7
6
20
8
22
W630023.VZD06X30
W630023.VZD06X30
23
6.5
7
6
30
10
22
W630023.VZD06X40
W630023.VZD06X40
23
6.5
7
6
40
12
22
W630028.VZD08X30
W630028.VZD08X30
28
8.8
8
8
30
19
38
W630028.VZD08X40
W630028.VZD08X40
28
8.8
8
8
40
23
38
W630028.VZD08X50
W630028.VZD08X50
28
8.8
8
8
50
27
38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성