카탈로그: Boteco
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Boteco
K902 - SOLID CONTROL HANDWHEEL FOR BUILT-IN POSITION INDICATOR WITH REVOLVING HANDLE
Boteco
CONTROL HANDWHEELS WITH INDICATOR
Powered by
CAD모델 선택
{boteco/volantini_di_manovra_con_indicatore/k902.prj},{NB=K902130.T80D6.801},{IDNR=},{ARTX=K902},{D=129},{DX=130},{H=65.0},{DD=42},{D2=100},{M=27.5},{C=23.0},{C1=14.0},{D3=29},{D4=85.5},{D5=87 (S80/1)},{D5X=87.000},{D5Y=80},{D6=90.0},{D7=M6},{D7X=6.000},{HH=34.0},{H3=10.0},{H4=13.0},{H5=12.5},{H6=5.5},{D1=6.8 H9},{D1Y='6.8 H9', '12'},{DM=20.000},{Q=24},{DL=21},{L=65},{VERS=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ART
Art.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
D2
d2
[mm]
M
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
D5
d5
[mm]
D6
d6
[mm]
D7
d7
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4
[mm]
H5
h5
[mm]
H6
h6
[mm]
Q
[mm]
DL
dl
[mm]
L
[mm]
PESO
Weight
[g]
K902087.T50D5.801
K902087.T50D5.801
86
53.0
32
62
21.0
17.0
15.0
20
50.5
52 (S50/1)
63.0
M6
26.5
6.5
11.5
12.0
3.0
20
20
56
185
K902100.T50D6.801
K902100.T50D6.801
99
56.0
32
63
23.5
20.5
11.5
20
50.5
52 (S50/1)
68.0
M6
29.5
9.5
11.5
12.0
3.0
20
20
56
200
K902130.T80D6.801
K902130.T80D6.801
129
65.0
42
100
27.5
23.0
14.0
29
85.5
87 (S80/1)
90.0
M6
34.0
10.0
13.0
12.5
5.5
24
21
65
406
K902150.T80D6.801
K902150.T80D6.801
149
69.0
42
101
31.0
25.5
12.5
29
85.5
87 (S80/1)
106.0
M6
37.5
9.5
12.5
12.5
6.5
28
23
76
530
K902175.T80D6.801
K902175.T80D6.801
175
72.0
40
115
28.5
32.0
11.5
25
85.5
87 (S80/1)
126.5
M6
37.5
9.5
12.5
14.0
8.0
28
25
86
760
K902200.T120D6.801
K902200.T120D6.801
199
70.0
46
137
24.0
32.0
15.0
29
124.0
125.5 (S120/1)
144.0
M6
35.0
12.0
13.5
12.5
9.0
23
25
86
920
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성