카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VG-ISO - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, cast body, weld end, DN 8-50, ISO
Buerkert
Products (A - Z)
2103
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2103/2103-vg-iso.prj},{NB=2103-VG-ISO-DN25-SA44-070-0-8690},{PPATH=2103sblvg.prj},{DN=25},{NORM=ISO 4200},{DN1=25},{D=33.7x2.0},{LTA=SA44},{ANTG=070},{WW=0},{DWST=EA},{KV=14.0},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{KH=1.000},{NR=18},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691','8692','8693','8694'},{DIST1=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
2103-VG-ISO-DN08-SA40-050...
08
ISO 4200
08
13.5x1.6
SA40
050
A/B
2103-VG-ISO-DN08-SA40-050...
08
ISO 4200
08
13.5x1.6
SA40
050
I
2103-VG-ISO-DN08-SA40-050...
08
ISO 4200
08
13.5x1.6
SA40
050
0
2103-VG-ISO-DN10-SA41-050...
08
ISO 4200
10
17.2x1.6
SA41
050
A/B
2103-VG-ISO-DN10-SA41-050...
08
ISO 4200
10
17.2x1.6
SA41
050
I
2103-VG-ISO-DN10-SA41-050...
08
ISO 4200
10
17.2x1.6
SA41
050
0
2103-VG-ISO-DN15-SA42-050...
15
ISO 4200
15
21.3x1.6
SA42
050
A/B
2103-VG-ISO-DN15-SA42-050...
15
ISO 4200
15
21.3x1.6
SA42
050
I
2103-VG-ISO-DN15-SA42-050...
15
ISO 4200
15
21.3x1.6
SA42
050
0
2103-VG-ISO-DN15-SA42-070...
15
ISO 4200
15
21.3x1.6
SA42
070
A/B
2103-VG-ISO-DN15-SA42-070...
15
ISO 4200
15
21.3x1.6
SA42
070
I
2103-VG-ISO-DN15-SA42-070...
15
ISO 4200
15
21.3x1.6
SA42
070
0
2103-VG-ISO-DN20-SA43-070...
20
ISO 4200
20
26.9x1.6
SA43
070
A/B
2103-VG-ISO-DN20-SA43-070...
20
ISO 4200
20
26.9x1.6
SA43
070
I
2103-VG-ISO-DN20-SA43-070...
20
ISO 4200
20
26.9x1.6
SA43
070
0
2103-VG-ISO-DN25-SA44-070...
25
ISO 4200
25
33.7x2.0
SA44
070
A/B
2103-VG-ISO-DN25-SA44-070...
25
ISO 4200
25
33.7x2.0
SA44
070
I
2103-VG-ISO-DN25-SA44-070...
25
ISO 4200
25
33.7x2.0
SA44
070
0
2103-VG-ISO-DN25-SA44-090...
25
ISO 4200
25
33.7x2.0
SA44
090
A/B
2103-VG-ISO-DN25-SA44-090...
25
ISO 4200
25
33.7x2.0
SA44
090
I
2103-VG-ISO-DN25-SA44-090...
25
ISO 4200
25
33.7x2.0
SA44
090
0
2103-VG-ISO-DN32-SA45-090...
40
ISO 4200
32
42.4x2.0
SA45
090
A/B
2103-VG-ISO-DN32-SA45-090...
40
ISO 4200
32
42.4x2.0
SA45
090
I
2103-VG-ISO-DN32-SA45-090...
40
ISO 4200
32
42.4x2.0
SA45
090
0
2103-VG-ISO-DN32-SA45-130...
40
ISO 4200
32
42.4x2.0
SA45
130
A/B
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성