카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2105-Clamp - Pneumatically operated tank bottom valve ELEMENT for decentralized automation
Buerkert
Products (A - Z)
2105-Clamp
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2105/2105clamp.prj},{NB=2105-DN15-F85-TG02-070-Nein-Nein-A,B--},{PPATH=2105sblmt64.prj},{DN=15},{DWST=0},{NORM=ASME BPE},{FL=85},{DN1=15},{D1=25,0x12,7x1,65},{LTA1=TG02},{ANTG=070},{KV=5.5},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{LTA1G=SA92},{LTAC=1},{NR=48},{ATEX=Nein},{AN=Nein},{WWE=A,B},{ANTYP=-},{ANSTYPES='8690-8694'},{ANSTYPESM='-'},{WWYES=['A,B','I']},{WWNO=['0']}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
FL
Tank flange
[mm]
DN1
Orifice pipe connection
ⁿ/ₐ
D1
Pipe connection D1xS1
ⁿ/ₐ
LTA1
Bürkert-Code pipe connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
2105-DN08-F50-TC40-050-Ne...
08
ISO 2852
50
8
25,0x13,5x1,6
TC40
050
2105-DN15-F65-TC52-050-Ne...
15
ISO 2852
65
15
50,5x21,3x1,6
TC52
050
2105-DN15-F85-TC52-070-Ne...
15
ISO 2852
85
15
50,5x21,3x1,6
TC52
070
2105-DN20-F85-TC43-070-Ne...
20
ISO 2852
85
20
50,5x26,9x1,6
TC43
070
2105-DN25-F120-TC44-070-N...
25
ISO 2852
120
25
50,5x33,7x2,0
TC44
070
2105-DN25-F120-TC44-090-N...
25
ISO 2852
120
25
50,5x33,7x2,0
TC44
090
2105-DN40-F150-TC45-090-N...
40
ISO 2852
150
32
64,0x42,4x2,0
TC45
090
2105-DN40-F150-TC46-090-N...
40
ISO 2852
150
40
64,0x48,3x2,0
TC46
090
2105-DN40-F150-TC45-130-N...
40
ISO 2852
150
32
64,0x42,4x2,0
TC45
130
2105-DN40-F150-TC46-130-N...
40
ISO 2852
150
40
64,0x48,3x2,0
TC46
130
2105-DN50-F180-TC47-130-N...
50
ISO 2852
180
50
77,5x60,3x2,0
TC47
130
2105-DN08-F50-TG50-050-Ne...
08
ASME BPE
50
8
25,0x6,35x0,89
TG50
050
2105-DN15-F85-TG02-050-Ne...
15
ASME BPE
85
15
25,0x12,7x1,65
TG02
050
2105-DN15-F85-TG02-070-Ne...
15
ASME BPE
85
15
25,0x12,7x1,65
TG02
070
2105-DN20-F85-TG03-070-Ne...
20
ASME BPE
85
20
25,0x19,05x1,65
TG03
070
2105-DN25-F120-TG04-070-N...
25
ASME BPE
120
25
50,5x25,4x1,65
TG04
070
2105-DN25-F120-TG04-090-N...
25
ASME BPE
120
25
50,5x25,4x1,65
TG04
090
2105-DN40-F150-TG05-090-N...
40
ASME BPE
150
40
50,5x38,1x1,65
TG05
090
2105-DN40-F150-TG05-130-N...
40
ASME BPE
150
40
50,5x38,1x1,65
TG05
130
2105-DN50-F180-TG06-130-N...
50
ASME BPE
180
50
64,0x50,8x1,65
TG06
130
2105-DN08-F50-TD41-050-Ne...
08
DIN 32676-A
50
8
34,0x13,0x1,5
TD41
050
2105-DN15-F85-TD42-050-Ne...
15
DIN 32676-A
85
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
2105-DN15-F85-TD42-070-Ne...
15
DIN 32676-A
85
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
2105-DN20-F85-TD43-070-Ne...
20
DIN 32676-A
85
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
2105-DN25-F120-TD44-070-N...
25
DIN 32676-A
120
25
34,0x29,0x1,5
TD44
070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성