카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8138 - Radar Level measurement device for hygienic applications
Buerkert
Products (A - Z)
8138
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8138/8138.prj},{NB=8138-560175-Radar-Fuellstands-Messgeraet},{BUNR=560175},{AUSF=Standard Ausführung},{SPFR=14-36 V DC},{AUSG=4-20 mA/HART (2 Leiter)},{LTA=Flansch DN100 DIN2501 / 16 bar},{EA=Kabelverschraubung M20x1,5},{LTA1=4},{CNSMASSEXACT=5.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
AUSF
Description
ⁿ/ₐ
SPFR
Supply voltage
ⁿ/ₐ
AUSG
Output
ⁿ/ₐ
LTA
Port connection
ⁿ/ₐ
EA
Electrical connection
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8138-560169-Radar Level m...
560169
Standard version
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Clamp 2"
Cable gland M 20 x 1.5
2.350
8138-560171-Radar Level m...
560171
Standard version
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Varivent DN25
Cable gland M 20 x 1.5
3.500
8138-560173-Radar Level m...
560173
Standard version
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Flange DN50 DIN2501 /16 b...
Cable gland M 20 x 1.5
4.200
8138-560175-Radar Level m...
560175
Standard version
14-36 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Flange DN100 DIN2501 /16 ...
Cable gland M 20 x 1.5
5.200
8138-560170-Radar Level m...
560170
EEx version - ATEX approv...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Clamp 2"
Cable gland M 20 x 1.5
1.800
8138-560172-Radar Level m...
560172
EEx version - ATEX approv...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Varivent DN25
Cable gland M 20 x 1.5
3.500
8138-560174-Radar Level m...
560174
EEx version - ATEX approv...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Flange DN50 DIN2501 /16 b...
Cable gland M 20 x 1.5
4.200
8138-560176-Radar Level m...
560176
EEx version - ATEX approv...
14-30 V DC
4-20 mA/HART (2 wires)
Flange DN100 DIN2501 /16 ...
Cable gland M 20 x 1.5
5.200
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성