ASME B18.2.2 BUMAX 88 - Hexagon Nuts ASME B18.2.2
BUMAX
Hexagon Nut
Powered by
CAD모델 선택
{bumax/hexagon_nut/asme_b18_2_2_2_bumax_88.prj},{NB=934UA41288(1)},{PARTNUMBER=934UA41288},{DI=12.7000},{M=11.01},{TPI=13},{E=21.34},{SI=19.05},{SC=80},{W=1.60},{SUP=800},{Y=1.8},{DES=U6M A4 1/2UNC BUMAX 88},{BUMAX=bumax.png},{D=1/2},{S=3/4},{STANDARD=ASME B18.2.2},{INFOWWW=Web link},{INFOWWWPDF=PDF Web Link},{SG=316L High Mo (EN 1.4432, 1.4436, 1.4435)},{BIS='B','U','M','A','X'},{LOD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
Part number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[인치]
M
Thickness
[mm]
TPI
No threads per inch
ⁿ/ₐ
E
Width Across Corners
[mm]
S
Width Across Flats
[인치]
SC
Strength classification
ⁿ/ₐ
W
Weight per 100 units
[kg]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
SUP
Stress under proof load
[MPa]
SG
Steel grade
ⁿ/ₐ
DIS
Disclaimer
ⁿ/ₐ
BUMAX 934UA41488
934UA41488
U6M A4 1/4UNC BUMAX 88
1/4
5.06
20
12.39
7/16
80
0.32
ASME B18.2.2
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 934UA451688
934UA451688
U6M A4 5/16UNC BUMAX 88
5/16
6.07
18
14.15
1/2
80
0.47
ASME B18.2.2
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 934UA43888
934UA43888
U6M A4 3/8UNC BUMAX 88
3/8
8.03
16
15.95
9/16
80
0.69
ASME B18.2.2
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 934UA41288
934UA41288
U6M A4 1/2UNC BUMAX 88
1/2
11.01
13
21.34
3/4
80
1.60
ASME B18.2.2
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 934UA45888
934UA45888
U6M A4 5/8UNC BUMAX 88
5/8
13.09
11
26.69
1
80
3.20
ASME B18.2.2
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 934UA43488
934UA43488
U6M A4 3/4UNC BUMAX 88
3/4
16.03
10
30.84
1 1/8
80
5.30
ASME B18.2.2
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 934UA47888
934UA47888
U6M A4 7/8UNC BUMAX 88
7/8
19.01
9
37.21
1 1/4
80
9.20
ASME B18.2.2
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 934UA410088
934UA410088
U6M A4 1UNC BUMAX 88
1
21.08
8
42.55
1 1/2
80
14.00
ASME B18.2.2
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성