ISO 4032 BUMAX 109 - Hexagon Nut ISO 4032
BUMAX
Hexagon Nut
Powered by
CAD모델 선택
{bumax/hexagon_nut/iso_4032_bumax_109.prj},{NB=4032A40080109(1)},{PARTNUMBER=4032A40080109},{D=8},{P=1.25},{S=13},{M=6.8},{SC=100},{W=0.52},{Y=1.5},{DES=ISO4032 A4 M8 BUMAX 109},{BUMAX=bumax.png},{STANDARD= ISO 4032},{INFOWWW=Web link},{INFOWWWPDF=PDF Web Link},{SUP=800},{SG=316L High Mo (EN 1.4432, 1.4436, 1.4435)},{BIS='B','U','M','A','X'},{LOD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
Part number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
S
Width across flat max.
[mm]
M
Overall height max.
[mm]
SC
Strength classification
ⁿ/ₐ
W
Weight per 100 units
[kg]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
SUP
Stress under proof load
[MPa]
SG
Steel grade
ⁿ/ₐ
DIS
Disclaimer
ⁿ/ₐ
BUMAX 4032A40060109
4032A40060109
ISO4032 A4 M6 BUMAX 109
6
1.00
10
5.2
100
0.25
ISO 4032
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 4032A40080109
4032A40080109
ISO4032 A4 M8 BUMAX 109
8
1.25
13
6.8
100
0.52
ISO 4032
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 4032A40100109
4032A40100109
ISO4032 A4 M10 BUMAX 109
10
1.50
16
8.4
100
1.20
ISO 4032
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 4032A40120109
4032A40120109
ISO4032 A4 M12 BUMAX 109
12
1.75
18
10.8
100
1.70
ISO 4032
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 4032A40160109
4032A40160109
ISO4032 A4 M16 BUMAX 109
16
2.00
24
14.8
100
3.30
ISO 4032
800
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성