ISO 7089 BUMAX 88 - Plain Washer ISO 7089
BUMAX
Plain washer
Powered by
CAD모델 선택
{bumax/plan_washer/iso_7089_bumax_88.prj},{NB=7089A413588(1)},{PARTNUMBER=7089A413588},{D=13.5},{D1=24},{T=2.0},{W=0.47},{Y=3.0},{DES=ISO7089 A4 13,5 BUMAX 88 HV200},{BUMAX=bumax.png},{WMT=},{WIT=1/2},{STANDARD= ISO 7089},{INFOWWW=Web link},{INFOWWWPDF=PDF Web Link},{HV=min 200},{SG=316L High Mo (EN 1.4432, 1.4436, 1.4435)},{BIS='B','U','M','A','X'},{LOD=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PARTNUMBER
Part number
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
D
Diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
T
Nominal thickness
[mm]
WMT
For screw and nut with M thread
ⁿ/ₐ
WIT
For screw and nut with imperial thread
ⁿ/ₐ
W
Weight per 100 units
[kg]
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
HV
ⁿ/ₐ
SG
Steel grade
ⁿ/ₐ
DIS
Disclaimer
ⁿ/ₐ
BUMAX 7089A406488
7089A406488
ISO7089 A4 6,4 BUMAX 88 H...
6.4
12
1.6
6
0.10
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A406788
7089A406788
ISO7089 A4 6,7 BUMAX 88 H...
6.7
14
1.5
1/4
0.13
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A410088
7089A410088
ISO7089 A4 10 BUMAX 88 HV...
10.0
18
2.0
3/8
0.26
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A410588
7089A410588
ISO7089 A4 10.5 BUMAX 88 ...
10.5
20
2.0
10
0.36
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A413088
7089A413088
ISO7089 A4 13 BUMAX 88 HV...
13.0
24
2.5
12
0.63
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A413588
7089A413588
ISO7089 A4 13,5 BUMAX 88 ...
13.5
24
2.0
1/2
0.47
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A415088
7089A415088
ISO7089 A4 15 BUMAX 88 HV...
15.0
28
2.5
14
0.86
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A417088
7089A417088
ISO7089 A4 17 BUMAX 88 HV...
17.0
30
3.0
16
5/8
1.10
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A419088
7089A419088
ISO7089 A4 19 BUMAX 88 HV...
19.0
34
3.0
18
1.50
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A421088
7089A421088
ISO7089 A4 21 BUMAX 88 HV...
21.0
37
3.0
20
1.50
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A423088
7089A423088
ISO7089 A4 23 BUMAX 88 HV...
23.0
39
5.0
22
7/8
1.80
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A425088
7089A425088
ISO7089 A4 25 BUMAX 88 HV...
25.0
44
4.0
24
3.2
3.20
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
BUMAX 7089A426088
7089A426088
ISO7089 A4 26 BUMAX 88 HV...
26.0
45
4.0
1
3.20
ISO 7089
min 200
316L High Mo (EN 1.4432, ...
Information provided is b...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성