카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
XE DEB - Composition
CA-BE
Compositions
Type - XE
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/composizioni/xe/xe_deb_asmtab.prj},{NB=XE DEB 396x446 /36/46/57 (CC)},{CS=396},{CD=446},{A=396},{B=446},{HPSD=26},{HS3=36},{HS3X=36,46,56,66,76,96,116,146},{MATS3=C},{HS2=46},{HS2X=46,56,66,76,96,116,146},{MATS2=C},{HT1=18},{HT2=18},{HD=57},{HDX=57,77,97,117},{HPFD=26},{L1=338.000},{L7=36.000},{D5=8.000},{D8H=7.000},{COSTTCEI=32},{TCEITAV=8},{DIAMC=32},{DIAMTCN=16},{DIAMTCEI=16},{PPATH=xe_deb/xe_deb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CS
Code number
ⁿ/ₐ
CD
Code size
ⁿ/ₐ
A
Size A
[mm]
B
Size B
[mm]
HPSD
Thickness - plate PSD
[mm]
HT1
Thickness - plate T1
[mm]
HT2
Thickness - plate T2
[mm]
HPFD
Thickness - plate PFD
[mm]
XEDEB15152C2C5
156
156
156
156
22
12
18
22
XEDEB15192C2C5
156
196
156
196
22
12
18
22
XEDEB15242C2C5
156
246
156
246
22
12
18
22
XEDEB19192C2C5
196
196
196
196
22
12
18
22
XEDEB19242C2C5
196
246
196
246
22
12
18
22
XEDEB19292C2C5
196
296
196
296
22
12
18
22
XEDEB19342C2C5
196
346
196
346
22
12
18
22
XEDEB24242C2C5
246
246
246
246
22
12
18
22
XEDEB24292C2C5
246
296
246
296
22
12
18
22
XEDEB24342C2C5
246
346
246
346
22
12
18
22
XEDEB24392C2C5
246
396
246
396
26
12
18
22
XEDEB29292C3C5
296
296
296
296
26
16
18
26
XEDEB29342C3C5
296
346
296
346
26
16
18
26
XEDEB29392C3C5
296
396
296
396
26
16
18
26
XEDEB29442C3C5
296
446
296
446
26
16
18
26
XEDEB34342C3C5
346
346
346
346
26
18
18
26
XEDEB34392C3C5
346
396
346
396
26
18
18
26
XEDEB34442C3C5
346
446
346
446
26
18
18
26
XEDEB34492C3C5
346
496
346
496
26
18
18
26
XEDEB39393C4C5
396
396
396
396
26
18
18
26
XEDEB39443C4C5
396
446
396
446
26
18
18
26
XEDEB39493C4C5
396
496
396
496
26
18
18
26
XEDEB39543C4C5
396
546
396
546
26
18
18
26
XEDEB44443C4C5
446
446
446
446
26
22
22
26
XEDEB44493C4C5
446
496
446
496
26
22
22
26
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성