카탈로그: CA-BE
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CA-BE
PF45 - Flush clamp plate
CA-BE
Tecnostar
Plates
Powered by
CAD모델 선택
{ca_be/tecnostar/piastre/pf45.prj},{NB=PF45-346x446x27-1730},{TIPO=PF45},{B=346.000},{BCOD=346},{L=446.000},{LCOD=446},{S=27},{SX=27},{L1=374.000},{L2=280.000},{B1=274.000},{D=42.000},{D1=17.000},{DF=25.000},{S1=17.000},{MAT=1730}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SERIE
ⁿ/ₐ
BCOD
ⁿ/ₐ
LCOD
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PF45-156x156x22-1730
156x156
156
156
1730
PF45-156x196x22-1730
156x196
156
196
1730
PF45-196x196x27-1730
196x196
196
196
1730
PF45-196x246x27-1730
196x246
196
246
1730
PF45-196x296x27-1730
196x296
196
296
1730
PF45-196x346x27-1730
196x346
196
346
1730
PF45-246x246x27-1730
246x246
246
246
1730
PF45-246x296x27-1730
246x296
246
296
1730
PF45-246x346x27-1730
246x346
246
346
1730
PF45-246x396x27-1730
246x396
246
396
1730
PF45-296x296x27-1730
296x296
296
296
1730
PF45-296x346x27-1730
296x346
296
346
1730
PF45-296x396x27-1730
296x396
296
396
1730
PF45-296x446x27-1730
296x446
296
446
1730
PF45-296x496x27-1730
296x496
296
496
1730
PF45-346x346x27-1730
346x346
346
346
1730
PF45-346x396x27-1730
346x396
346
396
1730
PF45-346x446x27-1730
346x446
346
446
1730
PF45-346x496x27-1730
346x496
346
496
1730
PF45-346x546x36-1730
346x546
346
546
1730
PF45-346x596x36-1730
346x596
346
596
1730
PF45-396x396x36-1730
396x396
396
396
1730
PF45-396x446x36-1730
396x446
396
446
1730
PF45-396x496x36-1730
396x496
396
496
1730
PF45-396x546x36-1730
396x546
396
546
1730
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성