카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
Fittings Mod. D2003
Camozzi
Pneumatic connection
Air brake fittings series 9000
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/collegamento/raccordi_c-truck/d2003.prj},{NB=D2003 M22x1.5},{MOD=D2003 M22x1.5},{DD=M22x1.5},{E=32.0},{F=27.0},{H=11.0},{M=32.0},{L=64},{N=-},{O=-},{P=-},{R=-},{SW=20},{DD01=22.000},{D01=25.500},{D02=19.000},{L01=5.400},{L02=16.200},{L03=16.500},{D03=14.500},{D003=14.500},{D04=14.500},{D05=14.500},{CH1=2.250},{CH2=4.250},{LF01=18.200},{LF02=12.200},{DB01=4.000},{PESO=85}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
h
[mm]
M
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
SW
[mm]
PESO
Weight
[g]
D2003 M16x1.5
D2003 M16x1.5
M16x1.5
18.5
21.0
10.0
18.5
37
-
-
-
-
20
53
D2003 M22x1.5
D2003 M22x1.5
M22x1.5
32.0
27.0
11.0
32.0
64
-
-
-
-
20
85
D2003 M22x1.5/1
D2003 M22x1.5/1
M22x1.5
22.0
27.0
11.0
22.0
44
-
-
-
-
26
85
D2003 M16x1.5-S01
D2003 M16x1.5-S01
M16x1.5
18.5
21.0
10.5
18.5
37
5
18
2
9
21
68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성